Smart Heating da Danfoss

Testina Connect
Danfoss Link™

Testina intelligente per un facile controllo
di ogni singolo radiatore

Vantaggi del prodotto

La testina Connect di Danfoss Link™ è una testina elettronica intelligente per radiatori. Utilizzato insieme alla centralina Danfoss Link™ CC, assicura il comfort con i massimi livelli di risparmio energetico. Può essere installato velocemente e facilmente ed essere collegato in modalità wireless alla centralina CC. Grazie al display integrato, la testina Connect ha un utilizzo facile e intuitivo con regolazioni precise.

Compatibile con le principali valvole termostatiche per radiatore
La testina Connect di Danfoss Link™ è compatibile con le valvole termostatiche standard Danfoss (RA, RAV, RAVL, RTD) così come con altre valvole (M30x1.5: TA Heimeier, Honeywell, Oventrop, Herz, Giacomini, Caleffi, Oras, Comap, Orkli, MMA).

img2.png

Caratteristiche del prodotto

  • c_icon24.png Funzione antigelo
  • 34-self-learning-function-for-heating-and-cooling.png Funzione di autoapprendimento degli orari di riscaldamento e di messa in pausa del riscaldamento
  • c_icon26.png Controllo PID di precisione
  • 33-variable-temperature-reduction-in-intervals.png Riduzione variabile della temperatura con intervalli di 0,5°C
  • 35-max-and-min-temperature-limiter.png Limitazione temperatura max./min.
  • 36-adjustable-heating-pause.png Modalità di messa in pausa riscaldamento regolabili
  • c_icon22.png Blocco di sicurezza bambini
  • c_icon18.png Rilevamento finestra aperta
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Alimentazione tramite due batterie AA standard
  • c_icon23.png Durata delle batterie fino a due anni
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Display dello stato della batteria con segnale di avviso del calo di alimentazione

La testina Connect di Danfoss Link™ è la prima testina elettronica per radiatori al mondo ad avere ottenuto la certificazione eu.bac.

Scarica la scheda tecnica prodotto

Scarica la Guida all'Installazione

Danfoss Link l'innovazione intelligente

Rispetto ad altri prodotti sul mercato, Danfoss Link™ assicura temperature costanti per un maggiore comfort e risparmio energetico

Con altri sistemi di regolazione del riscaldamento si verificano spesso forti oscillazioni di temperatura. Ciò non avviene con Danfoss Link™. Grazie a veloci tempi di risposta ed alla sua precisione, Danfoss Link™ mantiene la temperatura stabile nelle aree desiderate assicurando una riduzione dei costi di riscaldamento senza pregiudicare il comfort.

Controlla facilmente il riscaldamento di casa ovunque ti trovi
App intuitiva per smartphone

Link App

Puoi scaricare la Danfoss Link™ App direttamente sul
tuo smartphone e provarla in modalità demo.

Soluzioni facili da installare

Visita la nostra pagina sulle installazioni per trovare le informazioni che cerchi

Supporto

Come ottenere una soluzione Smart Heating Danfoss?

Acquista online.
Consegna a casa tua

Acquista qui

Acquistalo oggi presso il tuo
rivenditore di zona

Trova negozio

Trova un
installatore professionale

Contattaci

Offer received from an installer:

Devi inserire un indirizzo email valido