Smart Heating da Danfoss

Ripetitore RU Danfoss Link™
Amplificatore di segnale per estendere la portata del segnale wireless

Per estendere la portata radio tra la centralina, la testina Connect e gli altri componenti

Può essere usato negli edifici con grandi distanze di radiatori, o dalle testine e quando vi è uno scarso segnale radio

RU signal

Il ripetitore Danfoss Link™ viene utilizzato per estendere la portata radio tra la centralina, le testine intelligenti Connect e gli altri componenti del sistema. Questo è particolarmente utile in impianti di grandi dimensioni, dove la distanza fisica tra i componenti potrebbe pregiudicare un collegamento wireless corretto. Il ripetitore può anche essere installato in luoghi dove la trasmissione del segnale radio è ostacolata, per esempio da pareti spesse o oggetti in metallo.

img5.png

Caratteristiche del prodotto

  • 41-wireless-connection-to-the-danfosslink-cc-central-controller.png Connessione wireless semplice alla centralina Danfoss Link™ CC
  • 50-230v-power-supply.png Alimentazione 230 V
  • 51-connect-up-to-three-signal-amplifiers-in-series.png

    Si possono installare fino a 3 ripetitori che colleghino una serie di testine intelligenti, il sensore ambiente e la centralina.

     



Scarica la Scheda Tecnica

Controlla facilmente il riscaldamento di casa ovunque ti trovi
App intuitiva per smartphone

Link App

Puoi scaricare la Danfoss Link™ App direttamente sul
tuo smartphone e provarla in modalità demo.

Soluzioni facili da installare

Visita la nostra pagina sulle installazioni per trovare le informazioni che cerchi

Supporto

Come ottenere una soluzione Smart Heating Danfoss?

Acquista online.
Consegna a casa tua

Acquista qui

Acquistalo oggi presso il tuo
rivenditore di zona

Trova negozio

Trova un
installatore professionale

Contattaci

Offer received from an installer:

Devi inserire un indirizzo email valido