Smart Heating da Danfoss

Una famiglia di quattro componenti regola facilmente la temperatura degli ambienti di casa con Danfoss Link™

Maggiore comfort e minori consumi energetici grazie alle testine elettroniche intelligenti di Danfoss

Riduzione dei consumi energetici del

28%

- e nessuna oscillazione di temperatura a beneficio di tutta la famiglia!

"La possibilità di impostare la temperatura in ogni ambiente da un punto centrale consente un elevato grado di controllo sulle temperature, a qualsiasi ora del giorno o della notte. Non è più necessario continuare ad alzare o abbassare la temperatura di ogni valvola: è sufficiente premere un tasto per avere una temperatura gradevole in ogni ambiente"

Vivi, radiologo, Solbjerg

Temperatura ambiente ottimale

Dopo aver costruito la loro nuova casa a Solbjerg, Vivi e Klaus hanno avuto problemi per 10 anni con la regolazione della temperatura. Dopo aver considerato le varie opzioni, hanno scelto Danfoss Link™ e non se ne sono pentiti. Ora la temperatura ambiente è notevolmente migliorata e quando tornano a casa, la temperatura di ogni ambiente è perfetta.

Temperatura ambiente uniforme

Installando le testine Danfoss Link™ Connect siamo riusciti a risolvere i problemi legati al mantenimento di una temperatura costante. Da un punto di vista pratico, la temperatura dei radiatori e del riscaldamento a pavimento può essere regolata con un solo sistema - le oscillazioni di temperatura appartengono ormai al passato.

I costi di riscaldamento 
della famiglia di Solbjerg

(primi sei mesi)

 

 

Consumi precedenti
Riscaldamento centrale senza testine Connect:
6384,33 kWh = 381 € circa  

 

Consumi attuali
Riscaldamento centrale con testine Connect:
4.583,38 kWh = 274 € circa 

 

Risparmi
1.800,95 kWh per un costo di 107 € circa; questo significa un risparmio
del 28,2% sui consumi energetici.

La situazione iniziale della famiglia di Solbjerg

La casa in mattoni, 163 metri quadri, è stata costruita nel 2000 ed è dotata di riscaldamento centralizzato. La casa è provvista di sistema radiante e radiatori. Nel febbraio 2012 la famiglia decide di installare una soluzione completa Danfoss Link™.

familiebillede.png

La soluzione Danfoss Link™

  • bullit.png Otto testine elettroniche Danfoss Link™ Connect sono state installate su tutti i radiatori presenti nella casa. La testina Connect spegne in automatico ciascun radiatore per 30 minuti circa non appena viene registrato un abbassamento della temperatura a seguito dell'apertura di una finestra.
  • bullit.png Una centralina dotata di display di controllo verifica automaticamente tutte le testine dei radiatori, in modo tale che la temperatura in ogni stanza possa essere impostata individualmente. Danfoss Link™ offre tutta una serie di funzioni: ad esempio, usando la funzione "assente" la testina può essere impostata in modo da abbassare la temperatura di notte o quando non c'è nessuno in casa.
  • bullit.png Quattro sensori ambiente RS misurano la temperatura di ogni stanza e assicurano il mantenimento della temperatura desiderata selezionata.
  • bullit.png Tre piccoli attuatori TWA costituiscono parte del sistema radiante. 

  • bullit.png Una centralina idronica Danfoss Link™ HC regola il riscaldamento a pavimento.

Acquista online.
Consegna a casa tua

Acquista qui

Acquistalo oggi presso il tuo
rivenditore di zona

Trova negozio

Trova un
installatore professionale

Contattaci

Offer received from an installer:

Devi inserire un indirizzo email valido