Smart Heating da Danfoss

Riduzione dei consumi energetici del

28%

- e nessuna oscillazione di temperatura a beneficio di tutta la famiglia!

"Alla luce dei significativi risparmi realizzati, queste testine ripagano l'investimento in meno di tre anni. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi e siamo contenti di risparmiare denaro e avere nel contempo un impatto positivo sull'ambiente".

Birgit, responsabile export, Køge

Risparmi energetici considerevoli
già a partire dal primo anno

La famiglia stava cercando un modo per ridurre i propri consumi energetici per il riscaldamento. Ha così optato per le testine intelligenti Danfoss Link™ Connect e ora è entusiasta. La decisione ha permesso di risparmiare molta più energia di quanto previsto, oltre al fatto che l'impianto di riscaldamento è ora molto più facile da usare.

Basta sprechi di tempo per regolare la temperatura

Utilizzando la centralina Danfoss Link™ CC, per tutte le stanze è possibile impostare, tra le varie opzioni, una temperatura di base e una temperatura notturna ridotta. Regolazione automatica della temperatura. Premendo semplicemente un tasto è possibile modificare la temperatura desiderata per ciascun ambiente, che verrà mostrata sul display della centralina.

La situazione iniziale della famiglia di Køge

La casa, 200 metri quadri, è stata costruita nel 1985; comprende sei ambienti ed è dotata di caldaia indipendente a gas naturale. Nel novembre 2011 la famiglia decise di installare un sistema completo Danfoss Link™.


familiebillede.png

La soluzione Danfoss Link™

  • bullit.png 18 testine elettroniche Danfoss Link™ Connect sono state installate su tutti i radiatori presenti nella casa. La testina Connect chiude le valvole dei relativi radiatori non appena viene registrato un abbassamento della temperatura a seguito dell'apertura delle finestre per il ricambio dell'aria. Questo consente un controllo ottimale ed efficiente della temperatura.
  • bullit.png Una centralina Danfoss Link™ CC regola tutte le testine, in modo tale che la temperatura in ogni stanza possa essere impostata e regolata individualmente. La centralina dispone di una serie di funzioni: ad esempio, è possibile ridurre la temperatura notturna o quando si è fuori casa regolando le testine; inoltre gestisce il riscaldamento a pavimento con la stessa affidabilità di un termostato. 


  • bullit.png Quattro sensori di temperatura RS misurano la temperatura di ciascun ambiente evitando oscillazioni dal valore impostato.

Acquista online.
Consegna a casa tua

Acquista qui

Acquistalo oggi presso il tuo
rivenditore di zona

Trova negozio

Trova un
installatore professionale

Contattaci

Offer received from an installer:

Devi inserire un indirizzo email valido