Smart Heating da Danfoss

Grazie alle testine Danfoss Link™ Connect una famiglia di Duisburg gode di un maggior livello di comfort con il minimo sforzo

Massimo comfort con il sistema intelligente di riscaldamento domestico facile da utilizzare ovunque ci si trovi, con Danfoss Link™

Regolazione flessibile della temperatura

Che tu sia in casa o meno, con l'app Danfoss Link™ avrai sempre il tuo impianto di riscaldamento sotto controllo.

"Con 13 radiatori in casa era quasi impossibile impostare la temperatura ottimale in ogni stanza. Quando tornavamo a casa, le nostre stanze erano troppo fredde, oppure il riscaldamento stava già funzionando al massimo da ore senza nessun beneficio per noi".

Andrea, imprenditore, Duisburg

Controllo intelligente del riscaldamento domestico
- una volta impostati, i benefici sono per sempre.

I 13 radiatori presenti in casa sono stati dotati di testine intelligenti Danfoss Link™ Connect, poi connesse tra di loro mediante una centralina Danfoss Link™ CC. In questo modo è possibile regolare l'orario di accensione o spegnimento automatico e di impostare la temperatura desiderata per ogni singolo ambiente della casa.

Un calore gradevole
– ogni minuto del giorno

La coppia è proprietaria di un'azienda di design tecnologico e spesso lavora da casa. Grazie al sistema Danfoss Link™, ogni ambiente di casa è riscaldato perfettamente, indipendentemente da quale stanza venga occupata; mai più temperature troppo elevate.

La situazione iniziale della famiglia di Duisburg

La coppia ha acquistato una casa su tre piani a Duisburg nel 2005. Avendo già 50 anni, la casa necessitava di una ristrutturazione completa. Nel quadro dei lavori di ristrutturazione, fu installato un impianto di riscaldamento autonomo, ma la famiglia non era soddisfatta dal punto di vista della flessibilità. Grazie all'installazione del sistema Danfoss Link™ è stato possibile raggiungere il comfort desiderato.

familiebillede.png

La soluzione Danfoss Link™

  • bullit.png 13 testine Danfoss Link™ Connect 

  • bullit.png Una centralina Danfoss Link™ CC può essere usata per controllare in modalità wireless tutte le testine dei radiatori, in modo tale che la temperatura in ogni stanza possa essere impostata individualmente. Studi hanno dimostrato che con un sistema Danfoss Link™ è possibile ottenere mediamente un risparmio del 30% sui costi di riscaldamento. 

  • bullit.png L'app Danfoss Link™ consente di regolare da remoto la temperatura ambiente individuale ovunque ci si trovi. 


  • bullit.png L'helpdesk dell'app Danfoss Link™fornisce supporto tecnico per ogni questione relativa al WiFi e alle funzioni dell'app. 
 


Acquista online.
Consegna a casa tua

Acquista qui

Acquistalo oggi presso il tuo
rivenditore di zona

Trova negozio

Trova un
installatore professionale

Contattaci

Offer received from an installer:

Devi inserire un indirizzo email valido