Smart Heating Heizkörperthermostate von Danfoss

Danfoss Eco™

der intelligente stand-alone Heizkörperthermostat, mit dem Sie jeden einzelnen Heizkörper einzeln zu Hause steuern können.

Jetzt neu: Automatischer hydraulischer Abgleich, TÜV zertifiziert

Jetzt kaufen

Wie funktioniert Danfoss Eco?

Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich den Film an

Vier einfache Installationsschritte und Sie können loslegen

  1. 1

    Trennen Sie Ihren alten Thermostat von Ihrem Heizkörper

    vector-smart-object2.png
  2. 2

    Finden Sie den richtigen Adapter und montieren Sie ihn auf dem Ventil

    vector-smart-object4.png
  3. 3

    Montieren Sie den neuen Danfoss Eco™ und drehen Sie ihn, bis Sie ein Klicken hören

    vector-smart-object1.png
  4. 4

    Laden Sie die Danfoss-Eco™ App herunter und programmieren Sie Ihren Thermostat

    vector-smart-object3.png

Produktbeschreibung

Danfoss Eco™ ist die einfache Lösung für intelligentes Heizen mit Heizkörpern. Unser neuer und verbesserter Thermostat bietet Ihnen ein langlebiges und elegantes Design.

Das integrierte Display lässt sich um 180 ° drehen, sodass Sie die Werte des Thermostats aus jeder Richtung ganz einfach ablesen können. Und wenn Sie Ihren Danfoss Eco™ Thermostat lieber manuell einstellen möchten, können Sie die gewünschte Temperatureinstellung über das Drehrad vornehmen.

Jetzt neu: TÜV zertifizierter automatischer hydraulischer Abgleich

180-display.png

Wichtige Merkmale

  • Einstein_120x120px.jpg Automatischer hydraulischer Abgleich
    TÜV zertifiziert, Ohne Berechnung
  • c_icon16.png Bis zu 30 % Energieeinsparungen
    (fortschrittliche Heizungsregelungssoftware)
  • 9_banner_specIcons2_120_120.png Kontrolle über die Heizkörper in Ihrem Haus
    - auf Ihren Alltag angepasster Heizplan
  • 9_banner_specIcons3_120_120.png Einfache Steuerung jedes Heizkörpers
    über App auf Smartphone mithilfe von Bluetooth
  • 9_banner_specIcons4_120_120.png Bluetooth zur Thermostatprogrammierung 
    <10 m
  • c_icon14.png Einfache und schnelle Installation
  • 9_banner_specIcons6_120_120.png Geringer Geräuschpegel
    <30 dB
  • 9_banner_specIcons7_120_120.png Manuelle Thermostat-Einstellung
    über ein Drehrad
Datenblatt herunterladen

Erstklassige

Temperaturstabilität für höheren
Komfort und Energieeinsparungen

 

Die Danfoss Eco™ App
- einfache Steuerung Ihrer Thermostate

Sie können die Danfoss Eco™ App
ganz einfach kostenlos herunterladen und im Demomodus ausprobieren

 

Danfoss EcoTM ist kompatibel mit 90 %
aller Ventilgehäuse

Welche Art von Ventilen haben Ihre Heizkörper derzeit?

Manuelles Ventil
Thermostatisches Heizkörperventil

Manuelles Ventil

Wenn Ihre Heizkörper nicht-thermostatische Griffe oder unterseitig montierte Ventilgehäuse haben, werden Sie vor der Installation von Danfoss EcoTM die Ventile austauschen müssen. Wir empfehlen den Austausch Ihrer Ventile durch einen Heizungsinstallateur.

Thermostatisches Heizkörperventil

Wenn Ihre Heizkörper mithilfe eines thermostatischen Griffs geregelt werden, können Sie den intelligenten Danfoss EcoTM Thermostat ganz einfach anbringen. Der Danfoss EcoTM umfasst Adapter für Standardventile von Danfoss (RA, RAV, RAVL, RTD) sowie für Ventile von TA Heimeier, Honeywell, Oventrop (M30x1,5), Herz, Giacomini, Caleffi, Comap, Orkli und MMA.

Datensicherheit von Danfoss Eco™

Die Datensicherheit ist für den Danfoss-Eco™ Thermostat und die Danfoss App gewährleistet. Das System wird jährlich von unabhängigen Experten geprüft.

  • savings-icon-4.png

    Datenverschlüsselung

    Die drahtlose Verbindung zu Ihrem Danfoss Eco™ Thermostat wird durch die neueste Verschlüsselungstechnologie geschützt.

  • savings-icon-5.png

    Sicherheit durch PIN-Code

    Benutzer können einen PIN-Code zuweisen, um sicherzustellen, dass nur befugte Personen Änderungen am System vornehmen können.

  • savings-icon-6.png

    Persönliche Daten

    Benutzerspezifische Daten wie Temperaturen oder Sollwerte werden nur im Thermostat gespeichert und nur Sie können darauf zugreifen.

Sicher ist sicher

Zusätzlich zur Gewährleistung des Datenschutzes zu jedem Zeitpunkt der Datenübertragung von Ihrem Smartphone an den Danfoss-Eco™ Thermostat garantieren wir ein Höchstmaß an Sicherheit durch die Überwachung und Optimierung unserer technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen.

 

So kommen Sie an Ihren Danfoss Eco™

Kaufen Sie online.
Wir liefern bis an Ihre Haustür

Online Kaufen

Händler
finden

Händler finden

Finden Sie einen
Heizungsinstallateur

Kontaktdaten finden Sie hier

Offer received from an installer:

Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein. Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Die Stadt ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Das verfügbare Datum ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus