O soluție de încălzire inteligentă - Danfoss

Danfoss Smart Heating este foarte ușor de utilizat

  1. 1

    Verificați dacă sistemul dumneavoastră actual de încălzire este compatibil cu Danfoss Eco și găsiți soluția potrivită

    getting-started-image-1.png
  2. 2

    Instalați termostatul sau solicitați ajutorul unui instalator profesionist  

    getting-started-image-2.png
  3. 3

    Descărcați aplicația mobilă Danfoss Eco app pe telefonul mobil

    getting-started-image-3.png
  4. 4

    Programați sistemul de încălzire și beneficați de avantajele unui sistem smart 

    getting-started-image-4.png

Căutați informații despre un anume produs?
Selectați produsul de mai jos și alegeți datele de care aveți nevoie 

Întrebări frecvente și ghiduri de instalare
Soft și prezentări video

Întrebări frecvente

Care este diferența dintre Danfoss Eco ™ și Danfoss Link ™?
Danfoss Eco ™ este un termostat autonom, în care toate funcțiile de comandă și programare sunt operate simultan pe un termostat, fie prin rotirea termostatului propriu-zis, fie prin Bluetooth și aplicația Danfoss Eco și la o distanță maximă de 10 m.

Danfoss Link ™ comunică wireless cu termostatele Connect și este compatibil cu alte produse Danfoss, cum ar fi încălzirea în pardoseală (atât electrice cât și apă), unități de ventilație, pompe de căldură și comenzi de încălzire centralizată. Danfoss Link ™ are intergrată opțiunea de control WiFi, astfel încât să puteți regla căldura prin aplicația Danfoss Link de oriunde vă aflați. Ambele termostate/sisteme inteligente au programe de economisire încorporate, astfel încât să le puteți ajusta în funcție de nevoile și rutina familiei.

Termostatele electronice funcționează cu robinetele de retur?

Nu, termostatele electronice trebuie instalate pe robintele de tur cu sens unic.

Este posibil să schimbați de sistemul cu recirculare la fluxul unidirecțional pe radiatoare. Puteți discuta opțiunile dvs. cu instalatorul local. Cu încălzire prin pardoseală, din păcate, nu este așa de ușor.

Robinetele de recirculare au fost utilizate în multe instalații de încălzire centralizată, în special în anii 1960, deci este o tehnologie mai veche. Avantajele schimbării la robintele cu sens unic sunt - pe lângă  posibilitatea de a folosi termostate electronice - faptul că puteți regla mai corect căldura, ceea ce conduce, la rândul său, la creșterea confortului și la o eficiență energetică considerabil îmbunătățită. De asemenea, recomandăm înlocuirea robinetelor mai vechi cu robinete cu pre-setare pentru a asigura un debit optim și, prin urmare, economisirea de energiei în încălzirea cu radiatoare.

Mai multe detalii despre robinetele cu presetare, aici.

Termostatele electronice funcționează cu sisteme monotub de incalzire cu radiatoare?
Da - cu excepția cazului în care robinetul este un robinet dublu, care include și turul și returul în același robinet. În acest caz, nu puteți utiliza termostate electronice.
Cum pot monta / demonta adaptorul?
Demontarea unui termostat vechi

Trebuie să demontați vechile termostate înainte de a putea monta Danfoss Eco. În funcție de termostatul actual, va trebui să utilizați fie o șurubelniță, fie o cheie hexagonală pentru a slăbi șurubul de fixare a termostatului. După aceea, puteți deșuruba întregul termostat rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic..

Montarea unui nou termostat și adaptor
Mai întâi trebuie să găsiți adaptorul potrivit. Danfoss furnizează adaptoare diferite pentru diferitele tipuri de robinete. Utilizați ghidul pentru adaptoare și plasați diferitele decupaje ale robinetelor pentru a găsi clasificarea pentru adaptorul care se potrivește.
Acest ghid video vă arată cum să procedați

Notă! Termostatele electronice sunt montate doar pe robintele cu sens unic. Adaptoarele acoperă mai mult de 90% din toate tipurile de robinete, atât pentru Danfoss, cât și pentru alți producători. Dacă niciun adaptor nu se potrivește cu robinteul, înseamnă ca acesta este prea vechi și vă recomandăm să o înlocuiți cu unul nou. Apoi, fixați adaptorul pe robinet. Introduceți bateriile în termostatul Eco și montați termostatul pe adaptor.


Demotarea unui adaptor
În acestă prezentare video vă arătăm modul în care se demontează un adaptor pentru termostatele Eco™ și Connect™: 
Demontarea adaptorului.

Am termostate Danfoss Eco. De ce se încălzește un singur radiator, în timp ce celelalte încăperi sunt încă reci?

Dacă aerul rece lovește unul dintre termostatele Eco, acesta se va deschide imediat și va începe încălzirea camerei. Celelalte termostate Eco nu vor detecta, prin urmare, aerul rece și astfel nu se vor deschide niciodată.

Ceea ce trebuie să faceți este să reglați puțin temperatura pe radiatoarele care nu se încălzesc acum. Poate că "cel fierbinte" ar trebui să fie setat la 20 de grade și "cel rece" la 21 de grade pentru a aduce camera la temperatura dorită.

Continuați să încercați și să simțiți cât de calde sunt radiatoarele până când acestea ajung la același nivel de încălzire. Dacă există mai mult de un radiator în aceeași încăpere, vă recomandăm să utilizați Danfoss Link ™ cu termostate Connect, deoarece temperatura camerei poate fi apoi controlată printr-un senzor de cameră Danfoss Link ™ RS amplasat undeva în centrul camerei.

Cum funcționează funcția "Deschidere fereastră"? Pot seta încălzirea să se oprească singură pentru o perioadă?

Funcția ”fereastră deschisă” este activată atunci când termostatul sesisează o scădere bruscă a temperaturii de cel puțin ½ grad pe parcursul a 3 minute. Dacă acest lucru nu se întâmplă (dacă frigul ”se strecoară” încet peste termostat), atunci funcția ”fereastră deschisă” nu se va activa.

O caracteristică suplimentară a sistemului Danfoss Eco ™ cu Bluetooth este aceea că puteți seta termostatul să se oprească pentru o perioadă de timp: rotiți termostatul rapid în stânga, astfel încât să fie citit 6 grade pe afișaj (sau temperatura pe care ați setat-o ca protecție la îngheț).

Când doriți să activați din nou termostatul, puteți face acest lucru cu ușurință fie prin intermediul aplicației, fie prin rotirea termostatului spre dreapta.

Cum pot obține economii de energie optime cu Danfoss Eco ™?
Economiile de energie apar atunci când reduceți temperatura.
Ca regulă generală, puteți economisi aproximativ 5% din consumul de energie pentru fiecare grad pe care îl reduceți. Vă recomandăm să reduceți temperatura la 3-4°C pe timp de noapte și pe parcursul zilei în timp ce familia nu este acasă, de ex. de la 21°C la 17°C.
De asemenea, puteți utiliza funcția ”Vacanță” în timp ce vă aflați departe de casă timp de câteva zile, în vacanțe.
Dacă înlocuiți un termostat vechi de 15 ani cu termostatele Danfoss Eco ™, puteți reduce cu până la 23% consumul dvs. de căldură.  
Vă recomandăm să înlocuiți robinetele mai vechi cu robinete cu pre-setare pentru a asigura debitul optim și, prin urmare, reducerea consumului de energie în radiator. Citiți mai multe despre robinetele cu pre-setare aici.
De unde pot obține ajutor pentru App Danfoss Eco?
Vă invităm sa accesați App Helpdesk pentru informații suplimentare.
De ce termostatul nu atinge temperatura pe care am setat-o?

Pentru a vă asigura că termostatul electronic atinge rapid temperatura dorită, vă recomandăm o diferență între temperaturile Plecat (somn) și Acasa de nu mai mult de 4˚C.

Danfoss Eco™ folosește ceea ce noi numim o funcție "adaptivă". Aceasta înseamnă că, pe parcursul unei săptămâni, sistemul se familiarizează cu sistemul de încălzire astfel încât acesta să poată începe să se încălzească din timp pentru a ajunge la temperatura dorită la momentul potrivit.

În timpul primei săptămâni și a tranzițiilor sezoniere veți avea, prin urmare, mici fluctuații ale căldurii. Acest lucru este complet normal și astfel veți putea să vă bucurați de confortul termic dorit, cu un consum redus de energie, în mod automat.

Cum pot actualiza soful pe Danfoss Eco ™?
Danfoss Eco ™ se actualizează automat la cel mai recent software (firmware) de îndată ce conectați aplicația la termostat.


Puteți vizualiza procesul de actualizare aici: Actualizare firmware
Dacă pierdeți conexiunea la termostat în timpul unei actualizări de software, puteți găsi ajutor aici.

Pot să cumpăr mai întâi Danfoss Eco ™ și apoi să cumpăr un controler central Danfoss Link ™ mai târziu?
Nu. 

Danfoss Eco ™ este un produs autonom, pentru care setați programele și comenzile pe termostatul individual.

Puteți utiliza termostatul Danfoss Link™ Connect împreună cu Danfoss Link™.

Câte smartphone-uri pot fi conectate la aplicația Danfoss Eco ™? Și ce smartphone-uri pot fi folosite?

Nu există nicio limită pentru numărul de termostate Danfoss Eco™ care pot fi controlate de la un smartphone.

Și nu există limită pentru numărul de telefoane inteligente care pot controla un termostat.

Aplicația Danfoss Eco™ poate fi descărcată pe dispozitive iPhone și Android. Din păcate, aplicația nu poate fi obținută pentru telefoanele Windows.

Pot să opresc complet încălzirea de pe Danfoss Eco ™?

Nu, nu puteți seta termostatul la o temperature mai mica de 5 grade, ceea ce reprezintă temperatura minimă pentru modul de protecție împotriva înghețului.

Modul de protecție împotriva înghețului este setat în aplicația Danfoss Eco App: Selectați Meniu - Selectați Setări - Selectați Limite - Setați Temperatura min. (poate fi de minim 5 grade).

Pot să opresc încălzirea în timpul verii?

Puteți face trei lucruri atunci când temperatura crește în timpul verii și doriți să opriți căldura:

1. Puteți seta întreaga casă pe o pauză nedeterminată. Aceasta va seta termostatele pe temperatura de protecție la îngheț de 6 grade. Dacă se răcește o noapte, puteți întrerupe rapid pauza și o puteți încălzi.

2. Puteți seta o perioadă de vacanță, astfel încât căldura să fie redusă la temperatura redusă specificată.

3. Puteți specifica o temperatură de confort mai scăzută, astfel încât  încălzirea să pornească atunci când este mai rece decât temperatura specificată. Această temperatură este resetată când aerul devine mai rece.

Termostatele mele s-au deșurubat. Ce ar trebui sa fac?

1. Verificați dacă aveți adaptorul corect montat

2. Verificați dacă adaptorul robinetului este înșurubat corect atât pe robinet , cât și pe termostatul electronic propriu. Înșurubați-l dacă este necesar.

Am un mesaj de eroare "Er9". Ce inseamna asta?

Ce înseamnă aceasta? Er9 înseamnă că robinetul nu se poate închide.
Deci, nu este o eroare în termostat în sine, ci mai degrabă un mesaj că există ceva în neregulă în instalație. 

Eventualele surse de eroare ar putea fi instalarea incorectă, adaptorul greșit sau murdăria din robinet. Dacă este necesar, solicitați ajutor pentru depanare de la un instalator de încălzire.

Ghiduri de instalare

Descărcați ghidurile de instalare și documentația tehnică 


Danfoss Eco™ Ghid de instalare

Danfoss Eco Fișă tehnică

Cele mai recente variante de soft

Danfoss Eco cu Bluetooth actualizează automat softul prin Danfoss Eco App via Bluetooth.

Aplicația mobilă înștiințează utilizatorul atunci când exită noi variante de soft. Instalrea softului durează aproximativ 1 minut.

Privire generală asupra variantelor de soft

Prezentări

Danfoss Eco™ Ghid de instalare

Cumpărați acum online. 
Livrare direct acasă la dumneavoastră sau în magazinul preferat.

Listă magazine online

Offer received from an installer: