O soluție de încălzire inteligentă - Danfoss

Danfoss Link™ HC termostat pentru încălzirea hidraulică în pardoseală 

Încălzire inteligentă în pardoseală pe bază de apă 

With radio technology and two-way communication in connection with the Danfoss Link™ CC Central Controller

Controlul inteligent al încălzirii hidraulice în pardoseală 

Product benefits

The Danfoss Link™ HC Hydronic Controller for underfloor heating connects wirelessly to the Danfoss Link™ CC Central Controller and is used to regulate hydronic underfloor heating systems. The system offers multiple functions for individual temperature regulation, to achieve optimum comfort with maximum energy savings.

We recommend installation by a professional installer.

img11.png

Caracteristici produs

  • 43-wireless-two-way-communcation.png Comunicații wireless în ambele sensuri 868 MHz
  • 44-short-circuit-proof-24v-outputs-with-led.png 24 V short-circuit protected outputs with LED
  • 46-switching-relay-for-pump-and-boiler-control.png Releu comutare pentru controlul pompei și cazanului
  • 47-automatic-self-diagnosed-error.png Funcție de auto-diagnosticare automată cu mesaj de eroare
  • 48-input-on-off-for-heating-and-cooling.png Intrare (on / off) pentru încălzire / răcire și pentru modul de prezență / absență
  • 49-version-for-five-or-ten-danfosslink-rs-thermostats.png Versiune pentru circuite cu cinci sau zece ieșiri 

Descărcaț

Descărcați fișa tehnică

Descărcați ghidul rapid

Controlați încălzirea casei cu ușurință de oriunde
Soluția intuitivă pentru controlul de pe telefonul mobil

Aflați mai multe, utilizând aplicația Danfoss Link ™

Puteți descărca direct aplicația Danfoss Link ™
pe smartphone-ul dvs. și să testați în modul demo.

Soluțiile noastre sunt ușor de instalat

Vizitați pagina noastră de instalare
și
găsiți informațiile de care aveți nevoie

Mai multe detalii

Cumpărați acum online. 
Livrare direct acasă la dumneavoastră sau în magazinul preferat.

Listă magazine online

Offer received from an installer: