O soluție de încălzire inteligentă - Danfoss

Unitate repetare semnal

Danfoss Link™ RU 

Amplificator semnal pentru extinderea rețelei wireless

Pentru a extinde raza de radio între untatea centrală de control, termostatul Connect și alte componente.

Se utilizează în clădiri cu distanțe mari la termostatele de radiator sau de cameră, atunci când semnalul este limitat

Unitate repetare semnal RU 

Unitatea de repetare semnal Danfoss Link ™ RU este utilizată pentru a extinde raza de frecvență radio între unitatea centrală de control, termostatele inteligente de radiator Connect și alte componente ale sistemului. Acestea sunt utile pentru instalațiile mari în care distanța dintre componente poate împiedica conexiuna wireless. Unitatea de repetare semnal poate fi instalată și acolo unde transmisia semnalului radio este împiedicată, de ex. de pereți groși sau obiecte metalice.

img5.png

Caracteristici produs

  • 41-wireless-connection-to-the-danfosslink-cc-central-controller.png Conectare wireless ușoară la unitatea centrală de control Danfoss Link ™ CC
  • 50-230v-power-supply.png Alimentare la 230 V
  • 51-connect-up-to-three-signal-amplifiers-in-series.png Pot fi instalate până la trei unități de repetare în lanț între termostatele radiatoare inteligente, senzorul de cameră și unitatea centrală de control.

Descărcați ghidul rapid



Download Quick start guide

Controlați încălzirea casei cu ușurință de oriunde
Soluția intuitivă pentru controlul de pe telefonul mobil

Aflați mai multe, utilizând aplicația Danfoss Link ™

Puteți descărca direct aplicația Danfoss Link ™
pe smartphone-ul dvs. și să testați în modul demo.

Soluțiile noastre sunt ușor de instalat

Vizitați pagina noastră de instalare
și
găsiți informațiile de care aveți nevoie

Mai multe detalii

Cumpărați acum online. 
Livrare direct acasă la dumneavoastră sau în magazinul preferat.

Listă magazine online

Offer received from an installer: