O soluție de încălzire inteligentă - Danfoss

Termostatul Danfoss Link™
 Connect 

Termostatul inteligent pentru

controlul ușor al fiecărui radiator

Cu afișaj, ușor de operat; vă oferă abilitatea de a ajusta temperatura dorită manual de acasă sau de oriunde, folosind aplicația mobilă gratuită Danfoss Link™ App pentru Android și iOS.

Termostatul electronic de radiator compatibil cu majoritatea robinetelor de radiator 

Product benefits

Termostatul de radiator Danfoss Link™ Connect este un termostat inteligent de radiator electronic. Utilizat împreună cu unitatea centrală de control Danfoss Link ™ CC asigură confortul termic interior cu cele mai înalte niveluri de eficiență energetică. Acesta poate fi instalat rapid și ușor și conectat wireless la unitatea centrală de control Danfoss Link CC.  Datorită afișajului încorporat, termostatul Connect este intuitiv, ușor de utilizat cu setări, precise.

Compatibil cu 90% dintre robinetele de radiator
Termostatul Danfoss Link ™ Connect se potrivește cu robinetele standard de radiatoare Danfoss (RA, RAV, RAVL, RTD), precum și alte robinete (M30x1,5: TA Heimeier, Honeywell, Oventrop, Herz, Giacomini, Caleffi, Oras, Comap, Orkli, MMA ).

img2.png

Caracteristici produse

  • c_icon24.png Protecția la îngheț
  • 34-self-learning-function-for-heating-and-cooling.png Funcția de învățare și adaptare la intervaluri de funcționare și pauză
  • c_icon26.png Control PID precis
  • 33-variable-temperature-reduction-in-intervals.png Reducerea temperaturilor cu intervaluri de 0.5°C 
  • 35-max-and-min-temperature-limiter.png Limitarea temperaturii max./min. 
  • 36-adjustable-heating-pause.png Mod Pauză încălzire ajustabile
  • c_icon22.png Blocare de siguranță pentru copii
  • c_icon18.png Detectare fereastră deschisă
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Alimentare cu baterii standard AA 
  • c_icon23.png Durată baterie până la doi ani
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Afișare stare baterie cu alertă notificare pentru descărcarea bateriei 

Termostatul Danfoss Link™ Connect este primul termostat electronic de radiator care a obținut certificarea eu.bac.

Descărcați fișa tehnică

Descărcare Ghid rapid de utilizare

Danfoss Link inovația inteligentă

Comparativ cu alte produse de pe piață, Danfoss Link ™ asigură stabilitatea temperaturii pentru un confort îmbunătățit și economii considerabile de energie.

Cu alte instrumente pentru controlul încălzirii există adesea fluctuații grave de temperatură. Dar nu cu Danfoss Link™.  Danfoss Link™ reacționează rapid și precis, păstrează întotdeauna temperatura contantă în zona dorită și astfel asigură o reducere a costurilor de încălzire fără a vă compromite confortul.

Controlați încălzirea casei cu ușurință de oriunde
Soluția intuitivă pentru controlul de pe telefonul mobil

Aflați mai multe, utilizând aplicația Danfoss Link ™

Puteți descărca direct aplicația Danfoss Link ™
pe smartphone-ul dvs. și să testați în modul demo.

Soluțiile noastre sunt ușor de instalat

Vizitați pagina noastră de instalare
și
găsiți informațiile de care aveți nevoie

Mai multe detalii

Cumpărați acum online. 
Livrare direct acasă la dumneavoastră sau în magazinul preferat.

Listă magazine online

Offer received from an installer: