O soluție de încălzire inteligentă - Danfoss

Danfoss Link™
FT - termostat de pardoseală

Picioare calde, garantat!

Releu electrice pentru încălzire electrică prin pardoseală 

Controlul echilibrat al temperaturii pentru confort sporit

Product benefits

The Danfoss Link™ FT Floor Thermostat connects wirelessly with the Danfoss Link™ CC Central Controller and ensures even temperature control of electrical underfloor heating systems.

We recommend installation by a professional installer.

img12.png

Caracteristici produs

  • 41-wireless-connection-to-the-danfosslink-cc-central-controller.png Conexiune wireless cu unitatea centrală Danfoss Link ™ CC
  • c_icon8.png Senzor pentru temperatura podelei
  • 42-15a-switching-capacity-4a-inductive-load-lightning.png Sarcină de comutare 15 A, sarcină inductivă 4 A

Controlați încălzirea casei cu ușurință de oriunde
Soluția intuitivă pentru controlul de pe telefonul mobil

Aflați mai multe, utilizând aplicația Danfoss Link ™

Puteți descărca direct aplicația Danfoss Link ™
pe smartphone-ul dvs. și să testați în modul demo.

Soluțiile noastre sunt ușor de instalat

Vizitați pagina noastră de instalare
și
găsiți informațiile de care aveți nevoie

Mai multe detalii

Cumpărați acum online. 
Livrare direct acasă la dumneavoastră sau în magazinul preferat.

Listă magazine online

Offer received from an installer: