O soluție de încălzire inteligentă - Danfoss

Danfoss Link™ Starter Pack

Primul pas către un sistem de încălzire inteligent 

Starter Pack pentru trei radiatoare

Termostatele suplimentare Danfoss Link ™ Connect pot fi achiziționate individual pentru radiatoare suplimentare și sunt ușor de adăugat la sistemul Danfoss Link ™

Beneficii produs

Cu cele trei termostate Danfoss Link ™ Connect din pachetul de pornire Danfoss Link ™, puteți conecta inteligent trei radiatoare la sistemul wireless cu unitatea centrală  Danfoss Link ™ CC. Puteți extinde cu ușurință pachetul dvs. de pornire în orice moment cu termostate Connect suplimentare și cu alte componente din familia de produse Danfoss Link ™, de ex. prin încorporarea radiatoarelor suplimentare sau a încălzirii prin pardoseală în sistemul Danfoss Link ™.

danfoss_feature_pro_image_starterkit.jpg

Caracteristici produse 

  • 28-central-heating-regulator.png Controlul central al temperaturilor din camere
  • 29-intelligent-color-touchscreen-interface.png Ecran tactil color, inteligent și ușor de utilizat
  • c_icon13.png Controlul confortabil al încălzirii de oriunde cu aplicația mobilă Danfoss Link ™ App
  • c_icon16.png (1) Control eficient al încălzirii pentru economii de până la 30% la costurile dvs. de încălzire
  • 30-private-wlan-integration.png Ușor de integrat cu rețeaua WiFi

Termostatul Danfoss Link ™ Connect este primul termostat din lume pentru radiatoare, care a obținut certificarea eu.bac.

Găsiți informații detaliate pe paginile produselor relevante 



Danfoss Link™ - controlul inteligent al încălzirii - conceptul de încălzire al viitorului

Controlați încălzirea casei cu ușurință de oriunde
Soluția intuitivă pentru controlul de pe telefonul mobil

Aflați mai multe, utilizând aplicația Danfoss Link ™

Puteți descărca direct aplicația Danfoss Link ™
pe smartphone-ul dvs. și să testați în modul demo.

Soluțiile noastre sunt ușor de instalat

Vizitați pagina noastră de instalare
și
găsiți informațiile de care aveți nevoie

Mai multe detalii

Cumpărați acum online. 
Livrare direct acasă la dumneavoastră sau în magazinul preferat.

Listă magazine online

Offer received from an installer: