O soluție de încălzire inteligentă - Danfoss

Economisiți până la 30%
la factura de încălzire

Calculați economiile

Înainte

RAS-C2.png
Termostat
savings-termostat-old-icon.png
Termostat cu o vechime mai mare de 15 ani
savings-manual-icon.png
Robinet manual

După

savings-after-image.png (1)
Adăugați termostat Connect sau Eco
savings-after-image-2.png (1)
Adăugați termostat de radiator Danfoss Eco™ sau Connect
savings-after-image.png (1)
Adăugați termostat Connect sau Danfoss Eco

Economii


Până la

16%

energie economisită cu ușurință *


Până la

23%

energie economisită *


Până la

46%

energie economisită *

* Calculul se bazează pe potențialul mediu de economisire al unei locuințe medii. Prin urmare, nu se iau în considerare izolațiile individuale ale locuinței, materialele de construcție, ferestrele sau vârsta. În plus, calculul nu ia în considerare factori externi, cum ar fi temperatura exterioară, utilizarea sobei cu lemne, forța vântului etc.

Toate casele pot fi încălzite inteligent

Aveți nevoie de ajutor pentru a găsi soluția potrivită?
În 5 pași simpli veți întelege de ce aveți nevoie

Găsiți soluția potrivită aici

Top 5 sfaturi și trucuri pentru încălzire inteligente

  • c_icon16.png

    Dacă înlocuiți termostatele radiatoare vechi (de peste 15 ani) cu termostatele inteligente Danfoss, puteți economisi până la 30% din costurile dvs. de încălzire.

  • c_icon16.png

    Reduceți temperatura în perioadele de absență/de somn, în timp ce sunteți la serviciu sau pe timp de noapte, la 17 ° C.

  • c_icon18.png

    Dacă setați temperaturi diferite în mai multe camere, nu uitați să închideți ușile camerelor.

  • c_icon16.png

    Setați aceeași temperatură ca înainte de a schimba termostatele.

  • c_icon17.png

    Activează funcția de vacanță când pleci în vacanță.

Cumpărați acum online. 
Livrare direct acasă la dumneavoastră sau în magazinul preferat.

Listă magazine online

Offer received from an installer: