O soluție Smart Heating - Danfoss

Danfoss Eco™

știe când să vă ofere căldura de care aveți nevoie.


Danfoss Eco™ este câștigător al premiului  People’s Choice în cadrul Danish Design Award 2018

Cumpărați online

Cum funcţionează Danfoss Eco™?
Vizionaţi prezentarea video pentru a afla

Cel mai bun din categoria sa

Temperatura constantă pentru
confort şi economisirea energiei

 

Aplicaţia mobilă Danfoss Eco™ –
controlați ușor termostatele dvs.

Puteţi descărca gratuit aplicaţia Danfoss Eco™
şi testa varianta demo

Instalare în doar 4 pași simpli

  1. 1

    Deconectați vechiul termostat de pe radiatorul dvs.

    vector-smart-object2.png
  2. 2

    Găsiți adaptorul corespunzător și fixați-l pe robinet.

    vector-smart-object4.png
  3. 3

    Fixați noul Danfoss Eco™ și rotiți până auziți un click.

    vector-smart-object1.png
  4. 4

    Descărcați aplicația Danfoss Eco™ și programați termostatul.

    vector-smart-object3.png

 

Danfoss Eco™ este compatibil cu
90% dintre robinetele de radiator

Ce tip de robinete aveți la radiatoarele dvs.?
Robinet manual
Robinet termostatic de radiator

Robinet manual


Dacă radiatoarele dvs. nu au robinete termostatice sau robinete de radiator montate pe partea inferioară, va trebui să înlocuiți robinetele înainte de a instala Danfoss Eco™. Vă recomandăm să le înlocuiți cu ajutorul unui instalator.

Robinet termostatic de radiator

Dacă radiatoarele dvs. sunt controlate cu un robinet termostatic, puteți foarte simplu să instalați termostatul inteligent Danfoss Eco™. Danfoss Eco™ include adaptori pentru robinetele standard Danfoss (RA, RAV, RAVL, RTD), dar și pentru robinetele TA Heimeier, Honeywell, Oventrop (M30x1.5), Herz, Giacomini, Caleffi, Comap, Orkli și MMA.

Descrierea produsului

Danfoss Eco™ este cea mai ușoară metodă pentru încalzire inteligentă. Noul termostat are un design durabil și de înaltă calitate.

De pe ecranul integrat, cu rotație de 180 de grade, puteți citi afișajul mai ușor, din orice unghi. Dacă preferați să vă ajustați termostatul Danfoss Eco™ manual, puteți să îl rotiți pentru a seta temperatura dorită.

180-display.png

Caracteristici principale

  • c_icon16.png Până la 30% economisire la energia termică 
    (software pentru controlul avansat al încălzirii)
  • 9_banner_specIcons2_120_120.png Control inteligent al încălzirii cu radiatoare 
    – programat pentru a se potrivi nevoilor dvs.
  • 9_banner_specIcons3_120_120.png Control individual al radiatoarelor cu aplicația mobile 
    de pe telefonul mobil prin tehnologia Bluetooth    
  • 9_banner_specIcons4_120_120.png Tehnologie Bluetooth permite programarea termostatului
    de la o distanță de până la 10m
  • c_icon14.png Instalare ușoară și rapidă
  • 9_banner_specIcons6_120_120.png Nivel redus al zgomotului 
    de până la 30dB
  • 9_banner_specIcons7_120_120.png Ajustarea manuală a termostatului
    printr-o simplă rotire
Aflați mai multe informații
  • savings-icon-4.png

    Criptarea
    datelor

    Conectarea de la distanță la termostatul Danfoss Eco™ este protejată de cea mai recentă tehnologie de criptare.

  • savings-icon-5.png

    Securitate ridicată cu cod PIN

    Un cod PIN stabilit de utilizator permite doar utilizatorilor autorizați să facă schimbări în sistem.

  • savings-icon-6.png

    Setări
    personale

    Setările utilizatorului, cum ar fi temperatura sau punctele de pornire, sunt păstrate doar în termostat și numai dvs. le puteți accesa.

Mai bine să fiți precaut, decât să regretați

Pe lângă protecția datelor din cadrul comunicării dintre smartphone-ul dvs. și termostatul Danfoss Eco™, noi vă asigurăm și cel mai ridicat nivel de securitate prin monitorizarea continuă și îmbunătățirea măsurilor noastre tehnice și organizaționale de securitate.

 

Accesați secțiunea ”Întrebări frecvente”

Clic aici pentru FAQ

Cumpărați acum Danfoss Eco

 

Cumpărați online

Offer received from an installer: