O soluție de încălzire inteligentă - Danfoss

Încălzirea inteligentă înseamnă

să ai controlul deplin

  • how-works-icon-1.png

    O casă mai confortabilă 

    Creste confortul casei dvs. asigurand temperatura potrivita la momentul potrivit

  • how-works-icon-2.png

    Economisirea eficientă a energiei

    Economisiți până la 30% din costurile de încălzire prin adaptarea inteligentă a temperaturii interioare la programul dvs.

  • how-works-icon-3.png

    Ușor de utilizat și controlat 

    Oferă o experiență excelentă pentru utilizatori și poate fi controlat cu ușurință de pe telefon prin aplicația gratuită Danfoss Link App.

Programați încălzirea să urmeze programul dvs. zilnic

21 °C

Dimineața

Chiar înainte de a vă trezi, soluția dvs. pentru încălzire inteligentă crește automat temperatura în camerei pentru a vă asigura un început plăcut și confortabil în timpul zilei

06:30 Trezirea

07:30 Timpul să plecați de acasă

Seara

Cea mai rapidă modalitate de a economisi energie este reducerea pur și simplu a temperaturii atunci când nu aveți nevoie să încălziți locuința. Timpul pentru dormit este un moment bun pentru scăderea temperaturii.

22:30 Ora de culcare

06:30 Trezirea

Ritmul săptămânal

Alegeți setările de timp ale camerelor din aceeași zonă de locuire, dintr-o singură comandă. Selectați o zi și modificați setarea.

Simplu și ușor.

Petrecem 90% din timp în interior - așa că e important să ne bucurăm de confort

 

Gama noastră inovatoare de soluții inteligente de încălzire vă ajută să adaptați climatul interior al locuinței la un nou nivel de confort. Temperatura se va adapta automat la nevoile tale de viață și va asigura temperatura potrivită la momentul potrivit.

Controlul complet al ambientului
de pe telefonul mobil 

Descărcați acum aplicațiile Danfoss Link™ sau Danfoss Eco™ direct pe telefonul dvs.  și testați-le în modul demo.

Ritmul săptămânal

Alegeți programele presetate de economisire a energiei sau creați un program personalizat care să se potrivească ritmului dvs. de viață, iar controlul de la distanță de pe telefonul dvs. inteligent puteți să-l adapați întotdeauna la nevoile familiei.

Modul vacanță

Ați planificat deja următoarea vacanță? Utilizați aplicația Danfoss App pentru a seta ora și data pentru economisirea maximă a încălzirii în timpul vacanței dvs. Începeți relaxarea. Începeți economisirea.

Modul plecat

Când sunteți plecați de casă, temperatura din locuință va fi mai mică - asigurând astfel economii maxime de căldură.

Zone de activitate

Aplicația Danfoss vă oferă un control simplu și intuitiv al încălzirii din locuința dvs. Puteți seta temperaturi individuale pentru fiecare cameră și grupa camerele în zone de activitate pentru control ușor.

  • how-works-icon-4.png

    80 de ani de experiență în încălzire

    La Danfoss transformăm experiența și expertiza în soluții inteligente de încălzire inteligente 

    Descoperiți mai multe despre experiența Danfoss

  • how-works-icon-5.png

    Ușor de instalat 

    Soluțiile noastre sunt ușor de instalat. În cele mai multe cazuri, este nevoie doar de patru pași simpli înainte de a vă pune în funcțiune sistemul inteligent de încălzire.

    Mai multe detalii despre instalare.

  • how-works-icon-6.png

    Start small, expand along the way

    With Smart Heating products from Danfoss you can easily start building your smart heating solution.

    Learn more about Smart Heating

Toate casele pot fi încălzite inteligent

Aveți nevoie de ajutor pentru a găsi soluția potrivită?
În 5 pași simpli veți întelege de ce aveți nevoie

Găsiți soluția potrivită aici

Cumpărați acum online. 
Livrare direct acasă la dumneavoastră sau în magazinul preferat.

Listă magazine online

Offer received from an installer: