Smart Heating firmy Danfoss

Rozwiązania Danfoss Smart Heating są łatwe w montażu

Rozpoczęcie pracy z rozwiązaniem Smart Heating firmy Danfoss jest łatwe

  1. 1

    Sprawdź, czy Twój obecny system grzewczy jest kompatybilny i znajdź rozwiązanie, którego potrzebujesz

    getting-started-image-1.png
  2. 2

    Zainstaluj to rozwiązanie samodzielnie lub zleć montaż instalatorowi

    getting-started-image-2.png
  3. 3

    Pobierz aplikację Danfoss na swój smartfon

    getting-started-image-3.png
  4. 4

    Stwórz swój plan ogrzewania i zacznij ogrzewać w sposób bardziej inteligentny

    getting-started-image-4.png

Szukasz informacji o określonym produkcie?
Wybierz produkt dostosowany do Twoich potrzeb

Danfoss Link™
Danfoss Eco™

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi online

Skonfiguruj system Danfoss Link™, korzystając ze skróconej instrukcji obsług – instrukcja online jest dostępna w wersji na smartfony i tablety i pomaga przeprowadzić proces konfiguracji.

Przejdź do instrukcji

Najnowsze oprogramowanie

Wi-Fi

Jeśli panel centralny Danfoss Link™ CC jest połączony z siecią Wi-Fi, aktualizacje oprogramowania będą wykonywane automatycznie.
Najnowsza wersja oprogramowania ma numer 4.2.1495​ (24/7/2019)
Jeśli panel centralny Danfoss Link™ CC nie jest połączony z siecią Wi-Fi, oprogramowanie danego modelu Danfoss Link™ można zaktualizować, zapisując na nośniku USB lub karcie SD. Kliknij, aby pobrać oprogramowanie:

Pobierz najnowsze oprogramowanie dla sterownika Danfoss Link™ CC przez Wi-Fi (model 4) na nośnik USB (wersja 4.2.1495)
Jak sprawdzić, czy mój sterownik centralny jest połączony z siecią Wi-Fi?
Omówienie oprogramowania

USB

Najpierw pobierz najnowszą wersję oprogramowania na nośnik USB, klikając odpowiednie łącze.
Podejdź do panelu centralnego i wykonaj następujące czynności:
1. Podłącz nośnik USB
2. Naciśnij przycisk Start na ekranie
3. Wybierz opcję „House control”
4. Wybierz „Ustawienia”
5. Wybierz „Wi-Fi i aplikacje”
6. Wybierz „Opcje aplikacji”
7. Wybierz „Aktualizacja oprogramowania”
8. Wybierz „Zaktualizuj przez USB”
9. Wybierz „Zaktualizuj teraz”
Jak sprawdzić, czy sterownik centralny ma włączoną funkcję Wi-Fi?
Pobierz najnowszą wersję oprogramowania sterownika centralnego bez połączenia Wi-Fi (wer. 3.3.1)
Omówienie oprogramowania (PDF w języku angielskim)

Karta miniSD

Najpierw pobierz najnowszą wersję oprogramowania na kartę miniSD, korzystając z następującego łącza.
Podejdź do panelu centralnego i wykonaj następujące czynności:

  1. Wsuń kartę miniSD
  2. Zdejmij przednią osłonę i przytrzymaj przycisk SETUP przez około trzy sekundy, aby wyświetlić menu instalacji
  3. Wybierz „Oprogramowanie”
  4. Wybierz „Aktualizacja oprogramowania”
  5. Wybierz „Rozpocznij aktualizację oprogramowania”
  6. Wybierz „Zaktualizuj teraz”

Uwaga: Panele centralne sprzed 2010 roku czasem posiadają wersję oprogramowania 1.x.x. W takim przypadku przed aktualizacją do najnowszej wersji oprogramowania trzeba uaktualnić panel centralny do wersji 2.1.35.
Pobierz najnowszą wersję oprogramowania (wer. 2.7.42)
Omówienie oprogramowania (PDF w języku angielskim)

Materiały wideo

Podstawowe informacje o Danfoss Link™ (wersja ang.)
Danfoss Link™ instalacja
Jak ustawić łączność Wi-Fi w panelu Danfoss Link™ CC i sparować go z aplikacją Link App™

FAQ

Jak zamontować lub wymienić termostaty i adaptery?

Zdemontuj stary termostat
Jeśli na grzejniku zamontowany jest stary termostat, musisz go zdemontować przed instalacją termostatu Connect. 
Obejrzyj wideo

Zamontuj nowy termostat i adapter
Najpierw określ, który adapter jest odpowiedni do posiadanego zaworu. Danfoss zapewnia adaptery do różnych rodzajów zaworów grzejnikowych. Aby określić, który adapter będzie pasować do zaworu, skorzystaj z szablonu doboru adapterów.
Dostarczone adaptery pasują do ponad 90% zaworów termostatycznych dostępnych na polskim rynku, zarówno firmy Danfoss, jak i innych producentów. Jeżeli żaden z adapterów nie pasuje, może to oznaczać, że zawór jest starego typu. W takim przypadku zalecamy zakup nowego zaworu.
Następnie zamontuj odpowiedni adapter na zaworze. Włóż baterie do nowego termostatu Connect, załóż go na adapter i dokręć. Wyjdź z trybu montażowego.

Przejdź do materiałów wideo w celu uzyskania pełnych instrukcji.

Teraz możesz utworzyć pomieszczenie i dodać urządzenia do panelu centralnego Danfoss Link™. Instrukcje dostępne są na stronie linkguide.danfoss.com.

W jaki sposób dodać/przenieść/usunąć urządzenie Danfoss Link™ w istniejącym pomieszczeniu?

Dodawanie urządzeń
Procedura dodawania urządzeń do systemu Danfoss Link™ jest opisana w skróconej instrukcji obsługi na stronie linkguide.danfoss.com. Pamiętaj, które urządzenia zostały dodane do systemu Danfoss Link™, aby wiedzieć, w którym pomieszczeniu powinno znaleźć się nowe urządzenie.

Uwaga: Jeśli panel centralny informuje, że dodawanie urządzenia nie powiodło się, zresetuj urządzenie.

Przenoszenie i usuwanie urządzeń
Jeśli chcesz zdemontować urządzenie lub przenieść je do innego pomieszczenia, zresetuj je.

Obejrzyj film na temat resetowania urządzenia

Urządzenie jest teraz gotowe do ponownego montażu. Postępuj zgodnie ze skróconą instrukcją obsługi na stronie linkguide.danfoss.com.

Co się stanie w razie awarii zasilania lub wyczerpania baterii urządzenia?

Awaria zasilania panelu centralnego Danfoss Link™
W przypadku awarii zasilania panel centralny Danfoss Link™ zostanie włączony po ponownym włączeniu zasilania, po czym nawiąże łączność z zamontowanymi urządzeniami.

Jeśli zasilanie sterownika centralnego nie zostanie przywrócone:
• Termostat Connect będzie utrzymywał nastawioną temperaturę sprzed awarii zasilania
• Termostat pokojowy RS przejdzie w tryb ochrony przeciwzamrożeniowej.

Wyczerpanie baterii termostatu Connect lub termostatu pokojowego
Gdy poziom naładowania baterii termostatu Connect lub termostatu pokojowego jest niski, na wyświetlaczu pojawi się ikona baterii, a panel centralny zgłosi komunikat błędu. W przypadku wyczerpania baterii termostatu Connect lub termostatu pokojowego urządzenia te przejdą w tryb ochrony przeciwzamrożeniowej.
Termostat Connect i termostat pokojowy są zasilane dwoma nieakumulatorowymi bateriami AA.

Dlaczego połączenie między panelem centralnym a jednym lub kilkoma urządzeniami nie zostało nawiązane?

Sygnał radiowy emitowany przez panel centralny dociera na większą odległość, jeśli na jego drodze nie znajdują się żadne przeszkody. Ściany domu, metalowe obiekty, specjalne konstrukcje i inne przeszkody powodują ograniczenie mocy sygnału. Jeśli nawiązanie połączenia z urządzeniem jest niemożliwe przez ponad 1,5 godziny, panel centralny zgłosi alarm.

Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, możesz użyć wzmacniacza, który pozwala doprowadzić sygnał na większą odległość. Instrukcje dotyczące montażu urządzenia są dostępne na stronie linkguide.danfoss.com. W razie potrzeby wzmocniony sygnał można wzmocnić ponownie, dodając kolejny wzmacniacz, jak na rysunku. Nie ma potrzeby stosowania więcej niż jednego panelu centralnego w jednym domu.

W jakich przypadkach potrzebny jest termostat pokojowy?

Termostat pokojowy Danfoss Link™ Icon pozwala mierzyć i kontrolować temperaturę w konkretnym miejscu domu.

Umieszczając termostat pokojowy w pobliżu kanapy lub z dala od okna, optymalizujesz sposób pomiaru w pomieszczeniu i możesz zagwarantować, że w danym miejscu będzie panować żądana temperatura.

Zalecamy umieszczenie termostatu pokojowego Icon w pomieszczeniach, w których znajduje się kilka grzejników. Dzięki temu ustawienia temperatury dla każdego z nich zostaną dostosowane na podstawie pomiaru temperatury w pomieszczeniu.

Jeśli termostat grzejnikowy jest zastawiony, np. meblami, termostat pokojowy pomoże zapewnić właściwą temperaturę pomieszczenia.

Dodaj termostat pokojowy za pomocą panelu centralnego Danfoss Link™ do tego samego pomieszczenia, w którym znajduje się termostat Connect, z którym powiązany ma być Termostat pokojowy Danfoss Link™ Icon.

W jaki sposób osiągnąć optymalne oszczędności energii za pomocą systemu Danfoss Link™?

Oszczędność energii wynika z obniżenia temperatury pomieszczenia. Przyjmuje się, że każdy stopień, o który obniżona zostaje temperatura, przekłada się na zmniejszenie zużycia energii o ok. 5%. Zalecamy, aby na noc i w czasie nieobecności obniżyć temperaturę o 3–4°C, np. z 21°C do 17°C. Ponadto wybierając się na urlop, włączaj tryb wakacyjny.

Korzystanie z termostatu Connect pozwala europejskim gospodarstwom zmniejszyć pobór energii średnio nawet do 30%. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Im starsze termostaty posiadasz obecnie, tym większą oszczędność energii zauważysz.
Connect to pierwszy elektroniczny termostat, który uzyskał prestiżowy certyfikat energetyczny AA stowarzyszenia eu.bac.

Gdzie mogę uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji lub połączenia Wi-Fi z systemem Danfoss Link™?

Przejdź do naszego centrum pomocy dla aplikacji Danfoss Link™, aby uzyskać potrzebną pomoc.

Dlaczego termostat grzejnikowy nie osiąga ustawionej temperatury?

Aby umożliwić szybkie osiągnięcie ustawionej temperatury przez termostat grzejnikowy, zalecamy ustawienie różnicy między trybem nieobecności/snu a trybem pobytu w domu na nie więcej niż 4°C.

Danfoss Link™ umożliwia dokładne i energooszczędne sterowanie ustawieniami poprzez dostosowanie do systemu ogrzewania. Proces ten zajmuje około jednego tygodnia od chwili montażu. W związku z tym w ciągu pierwszego tygodnia mogą wystąpić wahania temperatury wynikające z tego, że termostaty uczą się, kiedy należy włączyć ogrzewanie, aby osiągnąć konkretną temperaturę w konkretnym czasie (uczenie adaptacyjne).

Po upływie tego okresu osiągnięcie optymalnej temperatury w domu będzie możliwe w dowolnym momencie.

Czy termostat Connect i panel centralny Danfoss Link mogą być używane w domach i innego rodzaju budynkach?

Panel centralny Danfoss Link™ można wykorzystać w dowolnym obiekcie mieszkalnym o powierzchni do 300 m²; maksymalna liczba urządzeń w systemie wynosi 50 (1 sterownik centralny + 49 innych urządzeń).

Ile urządzeń można podłączyć do panelu centralnego Danfoss Link™?

Łącznie do panelu centralnego Danfoss Link™ można podłączyć maksymalnie 50 urządzeń, w tym maksymalnie 30 termostatów Connect. Danfoss Link™ może sterować maksymalnie 10 urządzeniami w jednym pomieszczeniu.

Czy mogę sterować pracą mojego systemu Danfoss Link™ za pomocą aplikacji?

Tak, o ile posiadasz panel centralny Danfoss Link™ z modułem Wi-Fi. Aplikację możesz pobrać z App Store lub Google Play.

Tutaj możesz sprawdzić, czy Twój panel Danfoss Link™ obsługuje połączenia Wi-Fi.

Czy mogę najpierw kupić Danfoss Eco, a dopiero później panel centralny Danfoss Link™?

Nie. Eco™ to samodzielny termostat. 
System Danfoss Link™ wymaga korzystania z termostatów Danfoss LinkT Connect.

Czy połączenie Wi-Fi nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo systemu Danfoss Link™?

Danfoss dba o ciągłe bezpieczeństwo wszystkich urządzeń w domu oraz usług w chmurze dostępnych za pośrednictwem smartfona. Aplikacja Danfoss Link™ została opracowana w oparciu o platformę do obsługi bankowości internetowej, dzięki czemu połączenie między aplikacją Danfoss Link™ a panelem centralnym Danfoss Link™ jest całkowicie bezpieczne.

Czy panel centralny ma wbudowany termostat pokojowy?

Nie. Do pomiaru temperatury pomieszczenia służy termostat pokojowy Danfoss Link™ RS.

Mam piec, czy system Danfoss Link™ będzie się nadawał?

W rodzinie urządzeń Danfoss Link™ znajduje się również przekaźnik pracy kotła Danfoss Link™ BR, który włączy lub wyłączy kocioł w zależności od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. 

Najnowsze oprogramowanie

Danfoss Eco z Bluetooth automatycznie aktualizuje oprogramowanie aplikacji poprzez Bluetooth.

Aplikacja informuje użytkownika o dostępności nowej wersji oprogramowania. Instalacja oprogramowania zajmuje około 1 minuty.

Omówienie wersji oprogramowania

Materiały wideo

Instrukcje montażu Danfoss Eco™

Często zadawane pytania

Jaka jest różnica między Danfoss Eco™ a Danfoss Link™?

Danfoss Eco™ to samodzielny termostat, w którym wszystkie funkcje sterowania i programowania dotyczą jednego urządzenia, albo poprzez przekręcenie samego termostatu, albo poprzez Bluetooth oraz aplikację Danfoss Eco z odległości maksymalnie 10 m.

Danfoss Link™ komunikuje się bezprzewodowo z termostatami Connect oraz jest kompatybilny z innymi produktami Danfoss, takimi jak np. ogrzewanie podłogowe (elektryczne, jak i wodne). Danfoss Link™ CC posiada wbudowany moduł WiFi, dzięki czemu można sterować ogrzewaniem za pomocą aplikacji Danfoss Link, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Oba inteligentne termostaty/systemy posiadają wbudowane programy oszczędzania energii, dzięki czemu można je dostosować do potrzeb i zwyczajów Twojej rodziny.

Jak zamontować/zdemontować adapter?

Demontaż starego termostatu
Przed zamontowaniem Danfoss Eco™ należy zdemontować stare termostaty. W zależności od aktualnego termostatu należy użyć śrubokręta lub klucza imbusowego, aby poluzować śrubę z boku termostatu. Następnie można odkręcić cały termostat przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Mocowanie nowego termostatu i adaptera

Najpierw trzeba znaleźć odpowiedni adapter. Danfoss dostarcza różne adaptery dla różnych typów zaworów. Użyj wzornika adaptera i dopasuj różne wycięcia do zaworów, aby znaleźć kształt do pasującego adaptera.
Na filmie pokazano, jak to zrobić.

Uwaga! Elektroniczne termostaty są montowane tylko w układach jednokierunkowych.

Adaptery te pasują do ponad 90% wszystkich typów zaworów, zarówno firmy Danfoss, jak i innych producentów. Jeśli żaden adapter nie pasuje do twojego zaworu, zawór jest za stary i zalecamy jego wymianę na nowy.

Następnie należy umieścić adapter na zaworze. Włóż baterie do termostatu Eco i zamontuj termostat na adapterze.

Teraz jesteś gotowy do instalacji aplikacji Danfoss Eco. Postępuj zgodnie z instrukcjami na telefonie.

Demontaż adaptera
W tym filmie przedstawiamy jak rozmontować adapter na termostatach elektronicznych: Zdemontuj adapter

Mam termostaty Danfoss Eco. Dlaczego grzeje tylko jeden grzejnik, a pozostałe pomieszczenia są jeszcze zimne?

Jeśli zimne powietrze dotrze do jednego z twoich termostatów Eco, zawór grzejnikowy natychmiast się otworzy i rozpocznie ogrzewanie pomieszczenia. Jeśli termostat nie wykryje spadku temperatury w pomieszczeniu, grzejnik nie rozpocznie ogrzewania. 

Na grzejnikach, które obecnie nie grzeją, należy nieco wyregulować temperaturę. Być może "gorący grzejnik" powinien być ustawiony na 20 stopni, a "zimny" na 21 stopni, aby doprowadzić pomieszczenie do pożądanej temperatury.
Próbuj i sprawdzaj temperaturę grzejników do momentu aż osiągną one ten sam poziom grzania lub chłodzenia.

Jeśli w tym samym pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden grzejnik, zalecamy zastosowanie Danfoss Link™ z termostatami Connect, ponieważ temperaturę pomieszczenia można wtedy regulować za pomocą czujnika pokojowego RS Danfoss Link™ umieszczonego w centralnym punkcie pomieszczenia.

Jak działa funkcja 'otwartego okna'? Czy mogę sam ustawić ogrzewanie tak, aby wyłączało się na pewien czas?

Funkcja Otwartego okna jest aktywowana, gdy termostat wykryje nagły spadek temperatury przynajmniej o 0,5 stopnia w ciągu 3 minut. W innym przypadku funkcja Otwartego okna nie zostanie aktywowana.

Termostat Danfoss Eco™ z Bluetooth można ustawić w taki sposób, aby sam wyłączał się na pewien czas: Szybko obróć termostat w lewo, aby na wyświetlaczu pojawiła się wartość 6 stopni (lub inna temperatura ustawiona dla ochrony przeciwzamrożeniowej).

Aby ponownie włączyć termostat, możesz to łatwo zrobić albo przez aplikację, albo przekręcając termostat o jeden krok w prawo.

Jak mogę osiągnąć optymalne oszczędności energii dzięki Danfoss Eco™?

Oszczędność energii wynika z obniżenia temperatury pomieszczenia. Przyjmuje się, że każdy stopień, o który obniżona zostaje temperatura, przekłada się na zmniejszenie zużycia energii o ok. 5%. Zalecamy, aby na noc i w czasie nieobecności obniżyć temperaturę o 3–4°C, np. z 21°C do 17°C. Ponadto wybierając się na urlop, włączaj tryb wakacyjny.

Korzystanie z termostatu Eco pozwala europejskim gospodarstwom zmniejszyć pobór energii średnio nawet do 30%. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Im starsze termostaty posiadasz obecnie, tym większą oszczędność energii zauważysz.

Gdzie mogę uzyskać pomoc z aplikacją Danfoss Eco?

Odwiedź nasz dział pomocy technicznej, gdzie możesz znaleźć dodatkową pomoc.

Dlaczego termostat nie osiąga podanej przeze mnie temperatury?

W celu zapewnienia szybkiego osiągnięcia żądanej temperatury termostatu elektronicznego, zaleca się stosowanie różnicy pomiędzy temperaturą dla nieobecności (nocną) a temperaturą dla obecności w domu nie więcej niż 4°C.

Danfoss Eco™ stosuje tzw. funkcję 'adaptacyjną'. Oznacza to, że w ciągu pierwszego tygodnia od montażu uczy się systemu, dzięki czemu może rozpocząć ogrzewanie w odpowiednim czasie, aby osiągnąć żądaną temperaturę we właściwym czasie.

W pierwszym tygodniu i podczas zmian sezonowych możesz doświadczać lekkich wahań temperatury. Jest to zupełnie normalne.

Jak uaktualnić oprogramowanie w Danfoss Eco™?

Danfoss Eco™ automatycznie aktualizuje oprogramowania (firmware) do najnowszej wersji zaraz po podłączeniu aplikacji do termostatu.

W przypadku utraty połączenia z termostatem podczas aktualizacji oprogramowania, pomoc można znaleźć tutaj.

Czy najpierw mogę kupić Danfoss Eco™, a dopiero później sterownik centralny Danfoss Link™?

Nie. Eco™ to samodzielny termostat.
System Danfoss Link™ wymaga korzystania z termostatów Danfoss LinkT Connect.

Ile smartfonów można podłączyć do aplikacji Danfoss Eco™? Oraz jakie smartfony mogą być używane?

Nie ma ograniczeń co do tego, ile termostatów Danfoss Eco™ można sterować z jednego smartfona.

I nie ma ograniczeń co do tego, ile smartfonów może sterować jednym termostatem.

Aplikację Danfoss Eco™ można pobierać na urządzenia iPhone oraz Android. Niestety nie ma wersji tej aplikacji dla telefonów z systemem Windows.

Czy mogę całkowicie wyłączyć ogrzewanie w Danfoss Eco™?

Nie, nie można ustawić termostatu poniżej 5 stopni, która jest minimalną temperaturą dla trybu ochrony przeciwzamrożeniowej.

Tryb ochrony przeciwzamrożeniowej jest ustawiony w aplikacji Danfoss Eco App: Wybierz Menu – Wybierz Ustawienia – Wybierz Ograniczenia – Ustaw temperaturę min. (minimalnie można ustawić 5 stopni).

Czy mogę wyłączyć ogrzewanie latem?

Możesz zrobić trzy rzeczy, gdy temperatura wzrasta latem i chcesz wyłączyć ogrzewanie:

1. Cały dom możesz ustawić na nieokreśloną przerwę. Spowoduje to ustawienie termostatów na temperaturę dla trybu ochrony przeciwzamrożeniowej wynoszącą 6 stopni. Jeśli pewnego wieczoru będzie zimno, możesz szybko zakończyć przerwę i włączyć ogrzewanie

2. Możesz ustawić okres wakacyjny, dzięki czemu grzanie będzie zredukowane do określonej obniżonej temperatury.

3. Możesz ustawić niższą temperaturę komfortu, dzięki czemu ogrzewanie będzie się aktywowało, gdy temperatura będzie niższa od określonej. 

Moje termostaty obluzowały się. Co powinienem zrobić?

1. Sprawdź, czy masz zamontowany odpowiedni adapter

2. Sprawdzić, czy adapter zaworu jest prawidłowo przykręcony zarówno do zaworu, jak i do aktualnego termostatu elektronicznego. W razie potrzeby dokręć mocniej.

Otrzymuję komunikat błędu 'E9'. Co to znaczy?

E9 oznacza, że zawór nie może się zamknąć. Nie jest to więc błąd w samym termostacie, ale raczej komunikat dotyczący instalacji.

Źródłem tego błędu może być nieprawidłowa instalacja, niewłaściwy adapter lub zakamienienie zaworu. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc do instalatora.

Rozwiązania Smartheating
dla każdego domu

Nasze rozwiązania inteligentnego ogrzewania są kompatybilne z prawie wszystkimi rodzajami systemów grzewczych, od grzejników po wodne i elektryczne ogrzewanie podłogowe.

Dowiedz się więcej

Każdy dom może być ogrzewany w inteligentny sposób

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwego rozwiązania?
5 prostych kroków i wiesz wszystko, czego potrzebujesz

Tutaj znajdziesz odpowiednie rozwiązanie

Jak kupić produkty Smart Heating firmy Danfoss

Kup online. Dostawa do domu

Kup Online

Kup dzisiaj w lokalnym punkcie sprzedaży

Znajdź sklep

Znajdź profesjonalnego instalatora

Znajdź instalatora

Offer received from an installer: