Smart Heating firmy Danfoss

Danfoss Eco™ 

wie, jak zapewnić przyjemne ciepło

Termostat nagrodzony w konkursie Red Dot Communication Design 2018

Sugerowana cena  od 160 PLN

Kup teraz

Jak działa Danfoss Eco?

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej

Najlepszy w swojej klasie

Stabilność temperatury zapewnia
wyższy poziom komfortu i oszczędność energii

 

Łatwe sterowanie
poszczególnymi grzejnikami w domu za pomocą

Prosta obsługa
dzięki intuicyjnej 
aplikacji Danfoss Eco

Aplikacja Danfoss Eco™
łatwe sterowanie termostatem

Aplikację Danfoss Eco™ można pobrać za darmo
i wypróbować w trybie demo.

Prosty montaż w 4 krokach i gotowe

  1. 1

    Zdemontuj stary termostat

    vector-smart-object2.png
  2. 2

    Znajdź odpowiedni adapter i zamontuj go na zaworze

    vector-smart-object4.png
  3. 3

    Zamontuj nowy termostat Danfoss Eco™ i obracaj go, aż usłyszysz kliknięcie

    vector-smart-object1.png
  4. 4

    Pobierz aplikację Danfoss Eco™ i ustaw harmonogram ogrzewania

    vector-smart-object3.png

 

Termostat Danfoss EcoTM jest kompatybilny z 90%
wszystkich zaworów grzejnikowych

Jakie zawory są obecnie zamontowane na grzejnikach?

Zawór ręczny
Termostatyczny zawór grzejnikowy

Zawór ręczny

Jeśli grzejniki są wyposażone w zawory nietermostatyczne lub zawory grzejnikowe dolne, przed montażem rozwiązania Danfoss EcoTM konieczna będzie wymiana zaworów. Zalecamy zlecić wymianę zaworów profesjonalnemu instalatorowi.

Termostatyczny zawór grzejnikowy

Jeśli do sterowania grzejnikami wykorzystywane są zawory termostatyczne, możesz bez problemu zamontować inteligentny termostat Danfoss EcoTM. Do termostatu Danfoss EcoTM dołączone są adaptery do zaworów Danfoss (RA) oraz zaworów TA Heimeier, Honeywell, Oventrop (M30x1.5). W ofercie dostępne są również adaptery do zaworów innych producentów. 

Opis produktu

Danfoss Eco™ to prosty sposób na inteligentne ogrzewanie grzejnikowe. Nowy, ulepszony termostat charakteryzuje się trwałym i eleganckim wzornictwem.

Wbudowany wyświetlacz z możliwością obrotu o 180° sprawia, że odczytanie wartości z termostatu jest łatwe niezależnie od kąta patrzenia. Żądaną temperaturę można też ustawić ręcznie, obracając pokrętło termostatu Danfoss Eco™.

180-display.png

Najważniejsze cechy

  • c_icon16.png Zużycie energii zmniejszone nawet o 30%
    (zaawansowane oprogramowanie do sterowania ogrzewaniem)
  • 9_banner_specIcons2_120_120.png Możliwość sterowania ogrzewaniem podczas przebywania w domu
    - zgodnie z rytmem dnia
  • 9_banner_specIcons3_120_120.png Łatwe sterowanie poszczególnymi grzejnikami dzięki technologii Bluetooth
    za pomocą aplikacji na smartfony
  • 9_banner_specIcons4_120_120.png Programowanie termostatu przez Bluetooth 
    < 10 m
  • c_icon14.png Łatwy i szybki montaż
  • 9_banner_specIcons6_120_120.png Niski poziom hałasu
    < 30 dB
  • 9_banner_specIcons7_120_120.png Ręczna regulacja termostatu
    za pomocą pokrętła
  • savings-icon-4.png

    Szyfrowanie danych

    Połączenie bezprzewodowe z termostatem Danfoss Eco™ jest zabezpieczone za pomocą najnowszej technologii szyfrowania.

  • savings-icon-5.png

    Ochrona kodem PIN

    Utworzony przez użytkownika kod PIN gwarantuje, że zmian w systemie będą dokonywać wyłącznie upoważnione do tego osoby.

  • savings-icon-6.png

    Dane osobowe

    Dane użytkownika, takie jak nastawy, są przechowywane wyłącznie w termostacie i nikt inny nie ma do nich dostępu.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Oprócz ochrony danych podczas komunikacji pomiędzy smartfonem a termostatem Danfoss Eco™ zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa, ciągle monitorując i ulepszając używane przez nas zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 

Jak pobrać aplikację Danfoss Eco™?

Kup online. Dostawa do domu

Kup Online

Kup dzisiaj w lokalnym punkcie sprzedaży

Znajdź sklep

Znajdź profesjonalnego instalatora

Znajdź instalatora

Offer received from an installer: