Smart Heating firmy Danfoss

Czujnik temperatury pomieszczenia
Danfoss Link™ RS

Podświetlany wyświetlacz wskazujący
temperaturę w pomieszczeniu

Technologia radiowa umożliwiająca komunikację bezprzewodową z panelem centralnym Danfoss Link™ CC

Elektroniczny czujnik 
do pomiaru temperatury pomieszczenia

Zalety produktu

Termostat pokojowy Danfoss Link™ RS mierzy temperaturę otoczenia w danym pomieszczeniu i wyświetla ją na ekranie w łatwej do odczytania formie. Żądaną temperaturę można też ustawić za pomocą urządzenia. Czujnik komunikuje się z termostatami Danfoss Link™ Connect i sterownikiem centralnym Danfoss Link™ CC za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia Danfoss Link™ i przesyła wynik pomiaru. 

img7.png

Cechy produktu

  • c_icon14.png Wysoka elastyczność — łatwość montażu i swoboda wyboru miejsca montażu
  • 39-central-controller-for-several-rooms-or-thermostats.png W systemie Danfoss Link™ czujnik temperatury pomieszczenia (termostat pokojowy) można skonfigurować dla kilku pomieszczeń i grzejników oraz ustawić jako czujnik główny lub zdalny
  • 40-display-of-actual-and-setpoint-temperature.png Wyświetlanie temperatury rzeczywistej i zadanej
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Zasilanie za pomocą dwóch standardowych baterii AA
  • c_icon23.png Żywotność baterii do 2 lat
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Wskaźnik stanu naładowania baterii i ostrzeżenie o potencjalnym braku zasilania
Pobierz arkusz informacyjny z danymi technicznymi

Pobierz skróconą instrukcję montażu

Steruj domowym ogrzewaniem z dowolnego miejsca
Intuicyjna obsługa za pomocą smartfona

Dowiedz się więcej dzięki aplikacji Danfoss Link™

Pobierz aplikację Danfoss Link™
bezpośrednio na swój smartfon i przetestuj ją w trybie demo.

Nasze rozwiązania są łatwe w montażu

Odwiedź stronę poświęconą montażowi,
aby
uzyskać potrzebne informacje

Dowiedz się więcej

Jak kupić produkty Smart Heating firmy Danfoss

Kup online. Dostawa do domu

Kup Online

Kup dzisiaj w lokalnym punkcie sprzedaży

Znajdź sklep

Znajdź profesjonalnego instalatora

Znajdź instalatora

Offer received from an installer: