Smart Heating firmy Danfoss

Czujnik temperatury pomieszczenia
Danfoss Link™ Icon

Podświetlany wyświetlacz wskazujący
temperaturę w pomieszczeniu

Technologia radiowa umożliwiająca komunikację bezprzewodową z panelem centralnym Danfoss Link™ CC

Elektroniczny czujnik 
do pomiaru temperatury pomieszczenia

Zalety produktu

Termostat pokojowy Danfoss Link™ Icon mierzy temperaturę otoczenia w danym pomieszczeniu i wyświetla ją na ekranie w łatwej do odczytania formie. Żądaną temperaturę można też ustawić za pomocą urządzenia. Czujnik komunikuje się z termostatami Danfoss Link™ Connect i sterownikiem centralnym Danfoss Link™ CC za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia Danfoss Link™ i przesyła wynik pomiaru. 

img7.png

Cechy produktu

  • c_icon14.png Wyświetla temperaturę rzeczywistą i zadaną.
  • 39-central-controller-for-several-rooms-or-thermostats.png Wtapia się w otoczenie, gdy nie jest używany
  • 40-display-of-actual-and-setpoint-temperature.png Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Zasilanie za pomocą dwóch standardowych baterii AA
  • c_icon23.png Żywotność baterii min. 2 lata
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Dostępny z czujnikiem podłogowym na podczerwień (opcja)
Pobierz arkusz informacyjny z danymi technicznymi

Pobierz skróconą instrukcję montażu

Steruj domowym ogrzewaniem z dowolnego miejsca
Intuicyjna obsługa za pomocą smartfona

Dowiedz się więcej dzięki aplikacji Danfoss Link™

Pobierz aplikację Danfoss Link™
bezpośrednio na swój smartfon i przetestuj ją w trybie demo.

Nasze rozwiązania są łatwe w montażu

Odwiedź stronę poświęconą montażowi,
aby
uzyskać potrzebne informacje

Dowiedz się więcej

Jak kupić produkty Smart Heating firmy Danfoss

Kup online. Dostawa do domu

Kup Online

Kup dzisiaj w lokalnym punkcie sprzedaży

Znajdź sklep

Znajdź profesjonalnego instalatora

Znajdź instalatora

Offer received from an installer: