Smart Heating firmy Danfoss

Termostat podłogowy
Danfoss Link™ FT

Gwarancja ciepłych stóp!

Przekaźnik wyłącznika elektronicznego do elektrycznego ogrzewania podłogowego

Zrównoważona regulacja temperatury dla większego komfortu

Zalety produktu

Termostat podłogowy Danfoss Link™ FT łączy się bezprzewodowo z panelem centralnym Danfoss Link™ CC i pozwala utrzymać stałą temperaturę elektrycznego ogrzewania podłogowego.

Zalecamy montaż wykonywany przez profesjonalnego instalatora.

img12.png

Cechy produktu

  • 41-wireless-connection-to-the-danfosslink-cc-central-controller.png Bezprzewodowa komunikacja z panelem centralnym Danfoss Link™ CC
  • c_icon8.png Podłogowy czujnik temperatury
  • 42-15a-switching-capacity-4a-inductive-load-lightning.png Obciążenie rezystancyjne 15 A, indukcyjne 4 A

Steruj domowym ogrzewaniem z dowolnego miejsca
Intuicyjna obsługa za pomocą smartfona

Dowiedz się więcej dzięki aplikacji Danfoss Link™

Pobierz aplikację Danfoss Link™
bezpośrednio na swój smartfon i przetestuj ją w trybie demo.

Nasze rozwiązania są łatwe w montażu

Odwiedź stronę poświęconą montażowi,
aby
uzyskać potrzebne informacje

Dowiedz się więcej

Jak kupić produkty Smart Heating firmy Danfoss

Kup online. Dostawa do domu

Kup Online

Kup dzisiaj w lokalnym punkcie sprzedaży

Znajdź sklep

Znajdź profesjonalnego instalatora

Znajdź instalatora

Offer received from an installer: