Smart Heating firmy Danfoss

Termostat
Danfoss Link™ Connect

Inteligentny termostat pozwalający łatwo sterować poszczególnymi grzejnikami

Łatwość obsługi dzięki wyświetlaczowi, możliwość regulowania temperatury ręcznie lub z dowolnego miejsca za pomocą darmowej aplikacji Danfoss Link™ dla systemów Android i iOS

Inteligentny elektroniczny termostat grzejnikowy zgodny z najpopularniejszymi zaworami

Cechy produktu

Danfoss Link™ Connect to inteligentny elektroniczny termostat grzejnikowy. Razem z panelem centralnym CC Danfoss Link™ zapewnia przyjemne ciepło oraz maksymalną wydajność energetyczną. Można go łatwo i szybko zamontować i połączyć bezprzewodowo z panelem centralnym CC. Wyświetlacz termostatu Connect umożliwia intuicyjną obsługę i dokładną konfigurację ustawień.

Kompatybilny z 90% wszystkich zaworów grzejnikowych
Termostat Danfoss Link™ Connect pasuje do zaworów grzejnikowych Danfoss (RA, RAV, RAVL, RTD) oraz zaworów innych producentów (M30x1.5: TA Heimeier, Honeywell, Oventrop, Herz, Giacomini, Galeffi, Oras, Comap, Orkli, MMA).

img2.png

Cechy produktu

  • c_icon24.png Funkcja zapobiegania zamarzaniu
  • 34-self-learning-function-for-heating-and-cooling.png Funkcja uczenia się okresów włączenia i wyłączenia ogrzewania
  • c_icon26.png Precyzyjna regulacja PID
  • 33-variable-temperature-reduction-in-intervals.png Możliwość ustawienia temperatury z dokładnością do 0,5°C
  • 35-max-and-min-temperature-limiter.png Ograniczenie temperatury maksymalnej/minimalnej
  • 36-adjustable-heating-pause.png Tryb wstrzymania ogrzewania
  • c_icon22.png Blokada przycisków
  • c_icon18.png Wykrywanie otwartego okna
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Zasilanie za pomocą dwóch standardowych baterii AA
  • c_icon23.png Żywotność baterii do 2 lat
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Wskaźnik stanu naładowania baterii i ostrzeżenie o potencjalnym braku zasilania

Termostat Danfoss Link™ Connect to pierwszy na świecie elektroniczny termostat grzejnikowy, który uzyskał certyfikację eu.bac.

Pobierz arkusz informacyjny z danymi technicznymi

Pobierz instrukcję obsługi

Danfoss Link – inteligentna innowacja

W porównaniu z innymi rozwiązaniami na rynku Danfoss Link™ zapewnia większą stabilność temperatury, wygodę i oszczędność energii.

W przypadku innych systemów sterowania ogrzewaniem często występują duże wahania temperatury. Danfoss Link eliminuje ten problem. Dzięki szybkości i dokładności systemu Danfoss Linkutrzymuje w danym miejscu stałą temperaturę oraz ogranicza koszty ogrzewania bez obniżania poziomu komfortu.

Steruj domowym ogrzewaniem z dowolnego miejsca
Intuicyjna obsługa za pomocą smartfona

Dowiedz się więcej dzięki aplikacji Danfoss Link™

Pobierz aplikację Danfoss Link™
bezpośrednio na swój smartfon i przetestuj ją w trybie demo.

Nasze rozwiązania są łatwe w montażu

Odwiedź stronę poświęconą montażowi,
aby
uzyskać potrzebne informacje

Dowiedz się więcej

Jak kupić produkty Smart Heating firmy Danfoss

Kup online. Dostawa do domu

Kup Online

Kup dzisiaj w lokalnym punkcie sprzedaży

Znajdź sklep

Znajdź profesjonalnego instalatora

Znajdź instalatora

Offer received from an installer: