Smart Heating firmy Danfoss

Regulator nadrzędny Danfoss Link™ HC do ogrzewania podłogowego

Inteligentne wodne ogrzewanie podłogowe

Technologia radiowa i komunikacja dwukierunkowa z panelem centralnym Danfoss Link™

Inteligentne sterowanie wodnym ogrzewaniem podłogowym

Zalety produktu

Listwa Danfoss Link™ HC do ogrzewania podłogowego łączy się bezprzewodowo z panelem centralnym Danfoss Link™ CC i służy do sterowania wodnymi systemami ogrzewania podłogowego. System posiada wiele funkcji umożliwiających indywidualną regulację temperatury i osiągnięcie optymalnego komfortu przy maksymalnej oszczędności energii.

Zalecamy montaż wykonywany przez profesjonalnego instalatora.

img11.png

Cechy produktu

  • 43-wireless-two-way-communcation.png Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa, 868 MHz
  • 44-short-circuit-proof-24v-outputs-with-led.png Wyjścia sterujące 24 V zabezpieczone przed zwarciem, ze wskaźnikami LED
  • 46-switching-relay-for-pump-and-boiler-control.png Przekaźniki do sterowania pracą pompy obiegowej i kotła
  • 47-automatic-self-diagnosed-error.png Automatyczna samodiagnostyka z rejestrem alarmów
  • 48-input-on-off-for-heating-and-cooling.png Wejścia sterujące zał./wył. do przełączania trybu grzanie/chłodzenie i trybu obecności/nieobecności
  • 49-version-for-five-or-ten-danfosslink-rs-thermostats.png Wersja z pięcioma lub dziesięcioma wyjściami zabezpieczonymi przed zwarciem
Pobierz arkusz informacyjny z danymi technicznymi

Pobierz skróconą instrukcję montażu

Steruj domowym ogrzewaniem z dowolnego miejsca
Intuicyjna obsługa za pomocą smartfona

Dowiedz się więcej dzięki aplikacji Danfoss Link™

Pobierz aplikację Danfoss Link™
bezpośrednio na swój smartfon i przetestuj ją w trybie demo.

Nasze rozwiązania są łatwe w montażu

Odwiedź stronę poświęconą montażowi,
aby
uzyskać potrzebne informacje

Dowiedz się więcej

Jak kupić produkty Smart Heating firmy Danfoss

Kup online. Dostawa do domu

Kup Online

Kup dzisiaj w lokalnym punkcie sprzedaży

Znajdź sklep

Znajdź profesjonalnego instalatora

Znajdź instalatora

Offer received from an installer: