Smart Heating firmy Danfoss

Czteroosobowa rodzina z łatwością reguluje temperaturę pomieszczeń w całym domu dzięki systemowi Danfoss Link™

Wyższy komfort i mniejsze zużycie energii dzięki inteligentnym elektronicznym termostatom Danfoss

Zużycie energii zostało ograniczone o

28%

- Dodatkowo rodzina nie jest już narażona na wahania temperatury!

„Możliwość ustawiania temperatury w każdym pomieszczeniu z centralnego punktu daje właścicielom domów wysoki poziom kontroli temperatury w pomieszczeniach — o dowolnej porze dnia lub nocy. Nie musimy samodzielnie zmieniać ustawienia termostatów: wystarczy nacisnąć przycisk, aby w każdym pomieszczeniu zapanowało przyjemne ciepło”.

Vivi, technik radiolog, Solbjerg

Optymalna temperatura pomieszczenia 

Po wybudowaniu nowego domu w Solbjerg Vivi i Klaus przez 10 lat borykali się z zawodną regulacją temperatury. Zdecydowali się na rozwiązanie Danfoss Link™ — i nie żałują. Regulacja temperatury pomieszczeń jest teraz sprawniejsza i gdy wracają do domu, pomieszczenia są już ogrzane do przyjemnej temperatury.

Równe temperatury pomieszczeń

Dzięki zamontowaniu termostatów Danfoss Link™ Connect możemy rozwiązać problemy z utrzymaniem stałej temperatury. Z praktycznego punktu widzenia grzejniki i ogrzewanie podłogowe mogą być regulowane przez jeden system — i duże wahania temperatury przejdą do historii.

Koszty ogrzewania
rodziny z Solbjergu

(pierwsze sześć miesięcy)

 

 

Wcześniejsze zużycie
Centralne ogrzewanie bez termostatów Connect:
6384,33 kWh = około 381 euro  

 

Bieżące zużycie
Centralne ogrzewanie z termostatami Connect:
4583,38 kWh = około 274 euro  

 

Oszczędności
1800,95 kWh za około 107 euro; oznacza to redukcję
zużycia energii o 28,2%.

Sytuacja początkowa rodziny z Solbjergu

Należący do rodziny dom o powierzchni 163 m² został wybudowany w 2000 roku z cegieł i wyposażony w ogrzewanie centralne. W domu wykorzystano zarówno grzejniki, jak i ogrzewanie podłogowe. W lutym 2012 roku rodzina zdecydowała się na montaż kompleksowego rozwiązania Danfoss Link™.

familiebillede.png

Rozwiązanie Danfoss Link™

  • bullit.png Na grzejnikach zamontowano 8 elektronicznych termostatów Danfoss Link™ Connect. Termostat Connect automatycznie wyłącza każdy grzejnik na około 30 minut po zarejestrowaniu spadku temperatury na skutek otwarcia okna.
  • bullit.png Panel centralny automatycznie steruje wszystkimi termostatami grzejnikowymi, aby temperatura w każdym pomieszczeniu mogła być nastawiana indywidualnie. System Danfoss Link™ pozwala korzystać z różnych funkcji: można na przykład użyć funkcji nieobecności, aby termostaty obniżały temperaturę nocą i w czasie nieobecności domowników.
  • bullit.png Cztery termostaty pokojowe RS mierzą temperaturę każdego pomieszczenia i pilnują, aby zadana temperatura była utrzymywana.
  • bullit.png Trzy małe siłowniki TWA stanowią część systemu ogrzewania podłogowego. 

  • bullit.png Regulator Danfoss Link™ HC steruje ogrzewaniem podłogowym.

Oszczędności energii to dodatkowa korzyść 

Od czasu zamontowania systemu Danfoss Link™ rodzina z Solbjergu jest spokojna, że podczas ich nieobecności energia nie jest marnowana. Nowe termostaty miały również pozytywny wpływ na rachunki za ogrzewanie. Od momentu zamontowania systemu Danfoss Link™ koszty ogrzewania ponoszone przez tę rodzinę spadły nawet o 28% w stosunku do wcześniej prognozowanych.

Offer received from an installer: