Smart Heating firmy Danfoss

Duńska rodzina znacznie ograniczyła swoje koszty ogrzewania, zaoszczędziła pieniądze i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego dzięki systemowi Danfoss Link™

Zredukuj swoje zużycie energii i ułatw obsługę instalacji grzewczej dzięki zainstalowaniu Danfoss Link™

Zużycie energii zostało ograniczone o

28%

- Dodatkowo rodzina nie jest już narażona na wahania temperatury!

„Biorąc pod uwagę znaczne oszczędności, termostaty te zwracają się w mniej niż trzy lata. Byliśmy mile zaskoczeni i cieszyliśmy się, że jednocześnie oszczędzamy pieniądze i chronimy środowisko naturalne”.

Birgit, inżynier ds. eksportu, Køge

Znaczne oszczędności energii
już w pierwszym roku

Rodzina zastanawiała się, w jaki sposób zredukować zużycie energii cieplnej. Zdecydowali się na inteligentne termostaty Danfoss Link™ Connect — i są zadowoleni. Decyzja ta pozwoliła im oszczędzić znacznie więcej energii, niż oczekiwali, a dodatkowo ich instalacja grzewcza jest teraz znacznie łatwiejsza w obsłudze.

Koniec z marnowaniem czasu na odkręcanie i zakręcanie ogrzewania

Przy użyciu panelu centralnego Danfoss Link™ CC można między innymi ustawić dla wszystkich pomieszczeń temperaturę komfortową i niższą temperaturę nocną. Regulacja temperatury odbywa się automatycznie. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby zmienić żądaną temperaturę w pomieszczeniu, które jest wyświetlone na ekranie panelu centralnego.

Koszty ogrzewania
rodziny z Køge

(okres 12 miesięcy)

 

 

Wcześniejsze zużycie

Gaz ziemny bez termostatów Connect:
2317 m³ = około 2535 euro rocznie

 

Bieżące zużycie

Gaz ziemny z termostatami Connect:
1440 m³ = około 1572 euro rocznie

 

Oszczędności

877 m³ gazu ziemnego rocznie — co odpowiada 959 euro lub o prawie
38% mniejszemu zużyciu energii do ogrzewania domu.

Sytuacja początkowa rodziny z Køge

Dom o powierzchni 200 m² został wybudowany w 1985 roku. Posiada sześć antresol i własny kocioł na gaz ziemny. W listopadzie 2011 roku rodzina zdecydowała się na montaż kompletnego systemu Danfoss Link™.


familiebillede.png

Rozwiązanie Danfoss Link™

  • bullit.png Na grzejnikach w tym domu zamontowano 18 elektronicznych termostatów Danfoss Link™ Connect. Termostat Connect automatycznie wyłącza zawory na odpowiednim grzejniku po zarejestrowaniu spadku temperatury na skutek otwarcia okna w celu wywietrzenia. Pozwala to na optymalną i efektywną kontrolę temperatury.
  • bullit.png Jeden panel centralny Danfoss Link™ CC steruje wszystkimi termostatami grzejnikowymi, a temperatura w każdym pomieszczeniu może być regulowana indywidualnie. Panel centralny pozwala korzystać z różnych funkcji: termostaty można na przykład ustawić tak, aby obniżyć temperaturę w nocy lub podczas nieobecności domowników – sterowanie jest tak samo niezawodne zarówno w przypadku ogrzewania podłogowego, jak i termostatów grzejnikowych. 

  • bullit.png Cztery termostaty pokojowe mierzą temperaturę pomieszczenia i pilnują, aby nie różniła się od temperatury ustawionej.

Szybki i łatwy montaż

Wystarczyło jedynie parę godzin, aby nowe, inteligentne termostaty elektroniczne w domu rodziny w Køge były gotowe do użycia. Rano instalator wymienił wszystkie stare termostaty grzejnikowe na nowe termostaty Connect, połączył je bezprzewodowo z panelem centralnym i ustawił je na żądaną temperaturę. Trzy godziny później wszystkie termostaty działały już bezproblemowo.

Offer received from an installer: