Smart Heating firmy Danfoss

Rodzina z Duisburga cieszy się wyższym poziomem komfortu przy minimalnym wysiłku dzięki termostatom Danfoss Link™ Connect

Maksymalny komfort dzięki inteligentnej instalacji grzewczej, którą można łatwo obsługiwać z dowolnego miejsca — z Danfoss Link™

Elastyczna regulacja temperatury

Dzięki aplikacji Danfoss Link™ możesz mieć stałą kontrolę nad swoim systemem grzewczym niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

„Zapewnienie optymalnej temperatury w domu z 13 grzejnikami było prawie niemożliwe. Gdy wracaliśmy do domu, nasze pokoje były za zimne lub ogrzewanie pracowało z pełną mocą od wielu godzin, bez żadnej korzyści dla nas”.

Andrea, przedsiębiorca, Duisburg

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem domu
– ustaw jeden raz, ciągle odczuwaj korzyści

13 grzejników w domu zostało wyposażonych w termostaty Danfoss Link™ Connect, które zostały połączone za sobą za pośrednictwem panelu centralnego Link™ CC. Dzięki temu właściciel domu może określić, kiedy ogrzewanie ma się automatycznie włączyć lub wyłączyć, jak również ustawić dokładną temperaturę dla każdego pomieszczenia w domu.

Przyjemne ciepło
– o każdej porze

Para posiada firmę projektową działającą w branży technologii i oboje często pracują z domu. Dzięki systemowi Danfoss Link™ rodzina może się teraz cieszyć doskonale ogrzanymi pomieszczeniami niezależnie od tego, w której części domu się znajdują — przegrzane pomieszczenia należą już do przeszłości.

Sytuacja początkowa rodziny z Duisburga

Para kupiła swój trzypiętrowy dom w Duisburgu w 2005 roku. Ponieważ miał on już 50 lat, wymagał gruntownego remontu. Prace remontowe obejmowały instalację centralnego ogrzewania, ale rodzina nie była zadowolona z jego elastyczności. Osiągnęli pożądany poziom komfortu po zamontowaniu systemu Danfoss Link™.

familiebillede.png

Rozwiązanie Danfoss Link™

  • bullit.png 13 termostatów Danfoss Link™ Connect 

  • bullit.png Panel centralny Danfoss Link™ może bezprzewodowo sterować wszystkimi termostatami grzejnikowymi, a temperatura w każdym pomieszczeniu może być regulowana indywidualnie. Badania wykazały, że z systemem Danfoss Link™ można obniżyć koszty ogrzewania średnio do 30%. 

  • bullit.png Aplikacja Danfoss Link™ umożliwia zdalne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach z dowolnego miejsca. 

  • bullit.png Helpdesk Danfoss Link™ zapewni wsparcie techniczne w sprawach związanych z Wi-Fi i działaniem aplikacji. 


Elastyczne opcje zdalnego sterowania

Odkąd dostępna jest aplikacja Danfoss Link™ sterowanie ogrzewaniem jest jeszcze bardziej elastyczne. Aplikację tę można łatwo pobrać na smartfon w celu bezprzewodowego komunikowania się z panelem centralnym Danfoss Link™ CC. Dla rodziny z Duisburga oznacza to, że jej członkowie mogą w dowolnym momencie zmienić ustawienia ogrzewania, nawet będąc poza domem.

Offer received from an installer: