Smart Heating by Danfoss

Danfoss Eco™

weet wanneer u het behaaglijk warm wilt hebben

Danfoss Eco™ is the winner of the People’s Choice at Danish Design Award 2018


Adviesprijs € 41,95

Nu kopen

Hoe werkt Danfoss Eco™?

Bekijk de video voor meer informatie

Ongeëvenaard

Stabiele temperaturen voor meer
comfort en energiebesparing

 

Eenvoudige bediening binnenshuis
van elke afzonderlijke radiator via

Eenvoudige bediening
via de gebruiksvriendelijke
Danfoss Eco App

The Danfoss Eco™ App
eenvoudige regeling van uw thermostaat

U kunt de Danfoss Eco™ App heel eenvoudig gratis
op uw smartphone downloaden en uitproberen in de demomodus.

Klaar voor gebruik in 4 eenvoudige installatiestappen

  1. 1

    Koppel de oude thermostaat los van uw radiator

    vector-smart-object2.png
  2. 2

    Vind de juiste adapter en monteer die op de afsluiter

    vector-smart-object4.png
  3. 3

    Monteer de nieuwe Danfoss Eco™ en draai die totdat u een klikje hoort

    vector-smart-object1.png
  4. 4

    Download de Danfoss Link™ App en programmeer uw thermostaat

    vector-smart-object3.png

 

Danfoss Eco™ is compatibel met 90%
van alle radiatorafsluiters

Welk type afsluiters hebt u momenteel op uw radiatoren?

Handbediende radiatorafsluiter
Thermostatische radiatorafsluiter

Handbediende radiatorafsluiter

Als uw radiatoren zijn uitgerust met handbediende radiatorafsluiters, moet u die eerst vervangen door thermostatische radiatorafsluiters type RA-N of RA-DV voordat u Danfoss Eco™ kunt installeren. Wij adviseren om een professionele installateur in te schakelen om de afsluiters te vervangen.

Thermostatische radiatorafsluiter

Zijn uw radiatoren al uitgerust met thermostaatknoppen? Dan kunt u die eenvoudig vervangen door de intelligente Danfoss Eco™ Radiatorthermostaat. Danfoss Eco™ wordt geleverd inclusief adapters voor standaard afsluiters van Danfoss (RA, RAV, RAVL) en voor afsluiters van TA Heimeier, Honeywell, Oventrop (M30x1.5). Adapters voor MMA, Herz, Orkli en Comap (M28) zijn apart leverbaar.

Productbeschrijving

Danfoss Eco™ is de eenvoudige methode voor slimme radiatorverwarming. De nieuwe en verbeterde thermostaat heeft een duurzaam en stijlvol ontwerp.

Het geïntegreerde, 180 graden draaibare display is op de thermostaat onder elke hoek goed af te lezen. En als u uw Danfoss Eco™ Radiatorthermostaat liever handmatig instelt, kunt u de draaiknop gebruiken om de gewenste temperatuur in te stellen.

180-display.png

Belangrijkste kenmerken

  • c_icon16.png Energiebesparing tot 30%
    (geavanceerde verwarmingsregelingssoftware)
  • 9_banner_specIcons2_120_120.png Regel binnenshuis uw radiatorverwarming
    - met een schema dat is afgestemd op uw leefritme
  • 9_banner_specIcons3_120_120.png Eenvoudige bediening van elke individuele radiator
    via een app op uw smartphone, via Bluetooth
  • 9_banner_specIcons4_120_120.png Bluetooth voor programmering van de radiatorthermostaat 
    < 10 m
  • c_icon14.png Snelle en eenvoudige installatie
  • 9_banner_specIcons6_120_120.png Geluidsarm
    < 30 dB
  • 9_banner_specIcons7_120_120.png Handmatige afstelling van radiatorthermostaat
    met draaiknop
  • savings-icon-4.png

    Gegevensversleuteling

    De draadloze verbinding met uw Danfoss Eco™ Radiatorthermostaat is beveiligd met de nieuwste versleutelingstechnologie.

  • savings-icon-5.png

    Beveiliging met pincode

    Een door de gebruiker gekozen pincode zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen wijzigingen aan het systeem kunnen doorvoeren.

  • savings-icon-6.png

    Persoonlijke gegevens

    Gebruikersgegevens, zoals temperatuur of instellingen, worden alleen opgeslagen in de thermostaat. U bent de enige die erbij kan.

Voorkomen is beter dan genezen

Naast gegevensbescherming tijdens de communicatie tussen uw smartphone en de Danfoss Eco™ Radiatorthermostaat garanderen we het hoogste beveiligingsniveau door continue bewaking en verbetering van onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 

Waar kunt u Danfoss Eco™ kopen?

Online kopen
Direct thuis afgeleverd

Vind een webshop

Vind onze producten bij een
verkooppunt bij u in de buurt

Zoek winkel

Vind een
professionele installateur

Installateur zoeken

Offer received from an installer: