Smart Heating by Danfoss

Danfoss Link™
RU Signaalversterker

Signaalversterker voor vergroting van het draadloos bereik

Vergroot het radiobereik tussen de Centrale regelaar, Connect Radiatorthermostaat en andere componenten

Kan worden gebruikt in gebouwen met grote afstanden tot de radiatoren of kamerthermostaten en in geval van een zwak radiosignaal

RU signaal

De Danfoss Link™ RU Signaalversterker wordt gebruikt om het radiobereik te vergroten tussen de Centrale regelaar, de slimme Connect Radiatorthermostaten en andere systeemcomponenten. Dat is met name nuttig in grotere installaties waarbij de ruimtelijke afstand tussen de componenten de kwaliteit van de draadloze verbinding negatief beïnvloedt. De signaalversterker kan ook worden geïnstalleerd op locaties waar de transmissie van radiosignalen wordt gehinderd, bijvoorbeeld door dikke muren of metalen voorwerpen. 

img5.png

Productkenmerken

  • 41-wireless-connection-to-the-danfosslink-cc-central-controller.png Eenvoudige draadloze verbinding met de Danfoss Link™ CC Centrale regelaar
  • 50-230v-power-supply.png Voeding 230 V
  • 51-connect-up-to-three-signal-amplifiers-in-series.png Er kunnen maximaal vier signaalversterkers in een keten worden aangesloten tussen relevante slimme radiatorthermostaten, de Ruimtesensor en de Centrale regelaar.


Download Quick Start-handleiding

Regel de verwarming in uw huis heel eenvoudig vanaf elke locatie
De intuïtieve smartphone-oplossing

De Link App

U kunt de Danfoss Link™ App direct downloaden
op uw smartphone en uitproberen in de demomodus.

Onze oplossingen zijn eenvoudig te installeren

Bezoek onze installatiepagina
en
vind de informatie die u nodig hebt

Meer informatie

Waar koopt u een Danfoss Smart Heating oplossing?

Online kopen
Direct thuis afgeleverd

Vind een webshop

Vind onze producten bij een
verkooppunt bij u in de buurt

Zoek winkel

Vind een
professionele installateur

Installateur zoeken

Offer received from an installer: