Smart Heating by Danfoss

Danfoss Link™
Icon™ Kamerthermostaat

Verlicht display om de
temperatuur in uw kamer weer te geven

Met radiotechnologie voor draadloze verbinding met de Danfoss Link™ CC Centrale regelaar

Elektronische sensor voor 
het meten van de ruimtetemperatuur

Productvoordelen

De Danfoss Link™ Icon™ Kamerthermostaat meet de omgevingstemperatuur in een bepaalde ruimte en geeft die in een goed leesbaar formaat weer op het display. U kunt op het apparaat ook de gewenste temperatuur instellen. Via de draadloze verbinding in een Danfoss Link™ systeem communiceert de ruimtesensor met de Danfoss Link™ Connect Radiatorthermostaten en de Danfoss Link™ CC Centrale regelaar en wordt de gemeten waarde draadloos doorgegeven. 

img7.png

Productkenmerken

  • c_icon14.png Hoge flexibiliteit dankzij vrije plaatsing
  • 39-central-controller-for-several-rooms-or-thermostats.png Touchscreenbediening
  • 40-display-of-actual-and-setpoint-temperature.png Toont de werkelijke en gewenste temperatuur
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Batterijlevensduur van min. 2 jaar
  • c_icon23.png Levensduur van de batterijen tot twee jaar
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Verkrijgbaar met infrarood vloersensor (optie)
Download technisch datablad

Download Quick Start-handleiding

Regel de verwarming in uw huis heel eenvoudig vanaf elke locatie
De intuïtieve smartphone-oplossing

De Link App

U kunt de Danfoss Link™ App direct downloaden
op uw smartphone en uitproberen in de demomodus.

Onze oplossingen zijn eenvoudig te installeren

Bezoek onze installatiepagina
en
vind de informatie die u nodig hebt

Meer informatie

Waar koopt u een Danfoss Smart Heating oplossing?

Online kopen
Direct thuis afgeleverd

Vind een webshop

Vind onze producten bij een
verkooppunt bij u in de buurt

Zoek winkel

Vind een
professionele installateur

Installateur zoeken

Offer received from an installer: