Smart Heating by Danfoss

Danfoss Link™ HC Regelaar voor vloerverwarming

Slimme regeling voor watergedragen vloerverwarming

Communiceert via radiotechnologie en 2-wegcommunicatie met de Danfoss Link™ CC Centrale regelaar

Slimme regeling voor hydronische vloerverwarmingssystemen

Productvoordelen

De Danfoss Link™ HC Regelaar voor hydronische vloerverwarming maakt draadloos verbinding met de Danfoss Link™ CC Centrale regelaar en wordt gebruikt om hydronische vloerverwarmingssystemen te regelen. Het systeem biedt diverse functies voor individuele temperatuurregeling, voor optimaal comfort met maximale energiebesparing.

Wij adviseren om de installatie door een professionele installateur te laten uitvoeren.

img11.png

Productkenmerken

  • 43-wireless-two-way-communcation.png Draadloze 2-wegcommunicatie, 868 MHz
  • 44-short-circuit-proof-24v-outputs-with-led.png Tegen kortsluiting beveiligde 24V-uitgangen met led
  • 46-switching-relay-for-pump-and-boiler-control.png Schakelrelais voor regeling van pomp en cv-ketel
  • 47-automatic-self-diagnosed-error.png Automatische zelfdiagnose met foutmelding
  • 48-input-on-off-for-heating-and-cooling.png Ingang (aan/uit) voor verwarmen/koelen en voor aanwezigheids-/afwezigheidsmodus
  • 49-version-for-five-or-ten-danfosslink-rs-thermostats.png Uitvoering voor 5 of 10 uitgangen met kortsluitbeveiliging
Download technisch datablad

Download Quick Start-handleiding

Regel de verwarming in uw huis heel eenvoudig vanaf elke locatie
De intuïtieve smartphone-oplossing

De Link App

U kunt de Danfoss Link™ App direct downloaden
op uw smartphone en uitproberen in de demomodus.

Onze oplossingen zijn eenvoudig te installeren

Bezoek onze installatiepagina
en
vind de informatie die u nodig hebt

Meer informatie

Waar koopt u een Danfoss Smart Heating oplossing?

Online kopen
Direct thuis afgeleverd

Vind een webshop

Vind onze producten bij een
verkooppunt bij u in de buurt

Zoek winkel

Vind een
professionele installateur

Installateur zoeken

Offer received from an installer: