Smart Heating by Danfoss

Danfoss Link™
FT Regelaar voor elektrische vloerverwarming

Altijd warme voeten!

Elektronische regelaar voor elektrische vloerverwarming

Ingeregelde temperatuurregeling voor meer comfort

Productvoordelen

De Danfoss Link™ FT Inbouwregelaar voor elektrische vloerverwarming wordt draadloos verbonden met de Danfoss Link™ CC Centrale regelaar en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurregeling van elektrische vloerverwarmingssystemen.

Wij adviseren om de installatie door een professionele installateur te laten uitvoeren.

img12.png

Productkenmerken

  • 41-wireless-connection-to-the-danfosslink-cc-central-controller.png Draadloze verbinding met de Danfoss Link™ CC Centrale regelaar
  • c_icon8.png Vloertemperatuursensor
  • 42-15a-switching-capacity-4a-inductive-load-lightning.png Schakelbelasting van 15 A, inductieve belasting van 4 A

Regel de verwarming in uw huis heel eenvoudig vanaf elke locatie
De intuïtieve smartphone-oplossing

De Link App

U kunt de Danfoss Link™ App direct downloaden
op uw smartphone en uitproberen in de demomodus.

Onze oplossingen zijn eenvoudig te installeren

Bezoek onze installatiepagina
en
vind de informatie die u nodig hebt

Meer informatie

Waar koopt u een Danfoss Smart Heating oplossing?

Online kopen
Direct thuis afgeleverd

Vind een webshop

Vind onze producten bij een
verkooppunt bij u in de buurt

Zoek winkel

Vind een
professionele installateur

Installateur zoeken

Offer received from an installer: