Smart Heating by Danfoss

Danfoss Link™
Connect Radiatorthermostaat

Slimme thermostaat voor eenvoudige regeling van elke afzonderlijke radiator

Met display en eenvoudige bediening. Biedt u de mogelijkheid om de gewenste temperatuur aan te passen – handmatig of vanaf elke locatie met behulp van de gratis Danfoss Link™ App voor Android en iOS

Slimme elektronische radiatorthermostaat past op de meest gangbare radiatorafsluiters

Productvoordelen

De Danfoss Link™ Connect is een slimme elektronische radiatorthermostaat. In combinatie met de Danfoss Link™ CC Centrale regelaar zorgt hij voor aangename warmte en optimale energie-efficiëntie. Hij is snel en eenvoudig te installeren en kan draadloos worden verbonden met de CC Centrale regelaar. Dankzij het geïntegreerde en intuïtieve display is de Connect Radiatorthermostaat eenvoudig te bedienen en nauwkeurig in te stellen.

Compatibel met 90% van alle radiatorafsluiters
De Danfoss Link™ Connect Radiatorthermostaat past zowel op de standaard Danfoss radiatorafsluiters (RA, RAV, RAVL) als op andere afsluiters (M30x1.5: TA Heimeier, Honeywell, Oventrop, Herz, Giacomini, Caleffi, Comap, MMA).

img2.png

Productkenmerken

  • c_icon24.png Vorstbeveiliging
  • 34-self-learning-function-for-heating-and-cooling.png Zelflerende functie voor verwarmingstijden en niet-verwarmingstijden
  • c_icon26.png Nauwkeurige PID-regeling
  • 33-variable-temperature-reduction-in-intervals.png Variabele temperatuurverlaging in stappen van 0,5 °C
  • 35-max-and-min-temperature-limiter.png Begrenzing max./min. temperatuur
  • 36-adjustable-heating-pause.png Instelbare Pauzemodus
  • c_icon22.png Kinderslot
  • c_icon18.png Open-raamdetectie
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Voeding met twee standaard AA-batterijen
  • c_icon23.png Levensduur van de batterijen tot twee jaar
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Weergave van batterijstatus met waarschuwing bij afnemende batterijspanning

De Danfoss Link™ Connect Radiatorthermostaat is de eerste elektronische radiatorthermostaat ter wereld met het eu.bac-certificaat.

Download technisch datablad

Download Quick Start-handleiding

Danfoss Link™, de slimme innovatie

In vergelijking met andere producten die op de markt zijn, zorgt Danfoss Link™ voor stabiele temperaturen met meer comfort en een hogere energiebesparing

Bij andere verwarmingsregelaars treden er vaak enorme temperatuurschommelingen op. Dat geldt niet voor Danfoss Link™. Omdat Danfoss Link™ snel en nauwkeurig reageert, blijft de temperatuur in de ruimtes altijd stabiel, wat resulteert in lagere verwarmingskosten zonder concessies aan uw comfort.

Regel de verwarming in uw huis heel eenvoudig vanaf elke locatie
De intuïtieve smartphone-oplossing

De Link App

U kunt de Danfoss Link™ App direct downloaden
op uw smartphone en uitproberen in de demomodus.

Onze oplossingen zijn eenvoudig te installeren

Bezoek onze installatiepagina
en
vind de informatie die u nodig hebt

Meer informatie

Waar koopt u een Danfoss Smart Heating oplossing?

Online kopen
Direct thuis afgeleverd

Vind een webshop

Vind onze producten bij een
verkooppunt bij u in de buurt

Zoek winkel

Vind een
professionele installateur

Installateur zoeken

Offer received from an installer: