Smart Heating by Danfoss

Een gezin van vier regelt de ruimtetemperaturen overal in huis heel eenvoudig met Danfoss Link™

Meer comfort en een lager energieverbruik dankzij de slimme elektronische radiatorthermostaten van Danfoss

Het energieverbruik is verlaagd met

28%

- en bovendien heeft het gezin ook geen last meer van temperatuurschommelingen!

"De mogelijkheid om de temperatuur in elke ruimte vanuit een centraal punt te regelen, biedt huiseigenaren veel controle over hun ruimtetemperaturen – op elk moment van de dag of nacht. We hoeven ons niet langer druk te maken over het hoger of lager zetten van de thermostaten: met één druk op de knop kunnen we in elke ruimte een aangename temperatuur realiseren."

Vivi, radiologisch assistent, Solbjerg

Optimale kamertemperatuur 

Nadat ze hun nieuwe huis in Solbjerg hadden gebouwd, hadden Vivi en Klaus 10 jaar lang problemen met de temperatuurregeling. Nadat ze de diverse opties hadden bekeken, kozen ze voor Danfoss Link™ – en daar hebben ze geen spijt van. De kamertemperatuur is nu aanzienlijk verbeterd en als ze thuiskomen, zijn de ruimtes al voorverwarmd tot een aangename temperatuur.

Constante kamertemperaturen

Dankzij de installatie van Danfoss Link™ Connect Radiatorthermostaten is het handhaven van een constante temperatuur niet langer een probleem. Vanuit praktisch oogpunt kunnen de radiatoren en de vloerverwarming met één enkel systeem worden geregeld, en grote temperatuurschommelingen behoren tot het verleden.

De verwarmingskosten
van het gezin uit Solbjerg

(eerste zes maanden)

 

 

Eerder verbruik
Centrale verwarming zonder Connect Radiatorthermostaten:
6.384,33 kWh = circa € 381  

 

Huidig verbruik
Centrale verwarming met Connect Radiatorthermostaten:
4.583,38 kWh = circa € 274  

 

Besparing
1.800,95 kWh tegen een prijs van circa € 107. Dat betekent een besparing
van 28,2% op het energieverbruik.

De oorspronkelijke situatie van het gezin uit Solbjerg

Het bakstenen huis van 163 m² werd in 2000 gebouwd en uitgerust met centrale verwarming. Het huis is voorzien van radiatoren en vloerverwarming. In februari 2012 besloot het gezin een Danfoss Link™ systeem te installeren.

familiebillede.png

De Danfoss Link™ oplossing

  • bullit.png Op alle acht radiatoren in het huis werden elektronische Danfoss Link™ Connect Radiatorthermostaten geïnstalleerd. De Connect Radiatorthermostaten schakelen elke radiator ongeveer 30 minuten uit zodra er een temperatuurdaling vanwege een open raam wordt gedetecteerd.
  • bullit.png Een centrale regelaar met bedieningspaneel regelt alle radiatorthermostaten automatisch, waardoor de temperatuur in elke ruimte afzonderlijk kan worden ingesteld. Danfoss Link™ biedt diverse functies. Zo kan de afwezigheidsfunctie bijvoorbeeld worden gebruikt om de temperatuur 's nachts of als er niemand thuis is, te verlagen.
  • bullit.png Vier Danfoss Link™ RS Ruimtesensoren meten de temperatuur in elke ruimte en zorgen ervoor dat de temperatuur volgens de instellingen van de gebruiker wordt gehandhaafd.
  • bullit.png Drie kleine TWA servomotoren zijn onderdeel van het vloerverwarmingssysteem. 

  • bullit.png Een Danfoss Link™ HC Regelaar regelt de watergedragen vloerverwarming.

Energiebesparing is een bijkomend voordeel 

Sinds de installatie van Danfoss Link™ kan het gezin uit Solbjerg erop vertrouwen dat er tijdens hun afwezigheid geen energie wordt verspild. De nieuwe thermostaten hebben ook een positieve invloed op de energierekening. Sinds de installatie van Danfoss Link™ zijn de verwarmingskosten van het gezin maar liefst 28% lager dan eerder werd geschat.

Offer received from an installer: