Smart Heating by Danfoss

Dankzij het Danfoss Link™ systeem heeft een Deens gezin de verwarmingskosten drastisch verlaagd, geld bespaard en het milieu gespaard.

Verlaag uw energieverbruik en maak uw verwarmingssysteem gebruiksvriendelijker door Danfoss Link™ te installeren.

Het energieverbruik is verlaagd met

28%

- en bovendien heeft het gezin ook geen last meer van temperatuurschommelingen!

"Vanwege de aanzienlijke besparingen verdienen deze thermostaten zichzelf binnen drie jaar terug. We waren aangenaam verrast en zijn erg blij dat we geld kunnen besparen terwijl we tegelijkertijd een positieve impact op het milieu hebben."

Birgit, exportengineer, Køge

Aanzienlijke energiebesparingen
al in het eerste jaar

Het gezin wilde het energieverbruik van de verwarming verlagen. Ze kozen voor slimme Danfoss Link™ Connect Radiatorthermostaten en zijn enthousiast. Dankzij deze beslissing besparen ze veel meer energie dan verwacht en het verwarmingssysteem is bovendien veel gebruiksvriendelijker.

Nooit meer tijd verspillen door het hoger en lager zetten van de thermostaat

Met behulp van de Danfoss Link™ CC Centrale regelaar kunnen alle ruimtes bijvoorbeeld worden ingesteld op een basistemperatuur en een lagere nachttemperatuur. De temperatuurregeling werkt automatisch. Eén druk op de knop is voldoende om de gewenste temperatuur voor de ruimte in te stellen en op het display van de centrale regelaar weer te geven.

De verwarmingskosten
van het gezin uit Køge

(over 12 maanden)

 

 

Eerder verbruik

Gasverbruik zonder Connect Radiatorhermostaten:
2.317 m³ = circa € 2.535 per jaar

 

Huidig verbruik

Gasverbruik met Connect Radiatorthermostaten:
1.440 m³ = circa € 1.572 per jaar

 

Energiebesparing

877 m³ aardgas per jaar, wat overeenkomt met € 959 oftewel een
energiebesparing van bijna 38% voor het verwarmen van het huis.

De oorspronkelijke situatie van het gezin uit Køge

Het huis van 200 m² werd gebouwd in 1985; het heeft zes tussenverdiepingen en een eigen cv-ketel op gas. In november 2011 besloot het gezin een compleet Danfoss Link™ systeem te installeren.


familiebillede.png

De Danfoss Link™ oplossing

  • bullit.png 18 elektronische Danfoss Link™ Connect Radiatorthermostaten die op alle radiatoren in het huis werden geïnstalleerd. De Connect Radiatorthermostaat sluit de afsluiters op de betreffende radiatoren zodra er een temperatuurdaling wordt gedetecteerd wanneer er ramen geopend zijn om te ventileren. Dit zorgt voor een optimale en efficiënte temperatuurregeling.
  • bullit.png Eén Danfoss Link™ CC Centrale regelaar regelt alle radiatorthermostaten, wat betekent dat de temperatuur in elke ruimte afzonderlijk kan worden ingesteld en geregeld. De centrale regelaar biedt diverse functies. Zo kunnen de thermostaten bijvoorbeeld zo worden ingesteld dat ze de temperatuur 's nachts of als er niemand thuis is, verlagen, en de vloerverwarming wordt net zo betrouwbaar geregeld als radiatorthermostaten. 

  • bullit.png Vier ruimtesensoren meten de temperatuur van elke ruimte en zorgen ervoor dat de temperatuur niet afwijkt van de ingestelde waarde.

Snelle en eenvoudige installatie

Het duurde slechts enkele uren voordat de nieuwe, slimme elektronische radiatorthermostaten in het huis van het gezin uit Køge klaar voor gebruik waren. 's Ochtends verving de verwarmingsinstallateur alle oude radiatorthermostaten door de nieuwe Danfoss Link™ Connect Radiatorthermostaten, 'verbond' ze draadloos met de centrale regelaar en stelde ze in op de gewenste temperatuur. Drie uur later werkten alle thermostaten volgens plan.

Offer received from an installer: