Smart Heating by Danfoss

Een gezin uit Duisburg geniet van meer comfort met minder energie, dankzij Danfoss Link™ Connect Radiatorthermostaten

Maximaal comfort met een smart heating systeem dat eenvoudig vanaf elke locatie te regelen is – met Danfoss Link™

Flexibele temperatuuraanpassing

Of u nu wel of niet thuis bent, met de Danfoss Link™ App houdt u uw verwarmingssysteem altijd onder controle.

"Met 13 radiatoren in huis was het vrijwel onmogelijk om de optimale temperatuur overal in huis te garanderen. Als we thuiskwamen waren onze kamers te koud of de verwarming had al uren aangestaan zonder enig nut voor ons."

Andrea, ondernemer, Duisburg

Smart home heating regelingen
– eenmalig instellen, altijd de voordelen ervaren

De 13 radiatoren in het huis werden uitgerust met Danfoss Link™ Connect Radiatorthermostaten en onderling verbonden via een Danfoss Link™ CC Centrale regelaar. Zo kan de huiseigenaar bepalen wanneer de verwarming automatisch in en uit moet schakelen. Bovendien kan hij de gewenste temperatuur in elke ruimte in het huis afzonderlijk en nauwkeurig instellen.

Aangename warmte
– op elk moment van de dag

Het stel heeft een eigen technisch ontwerpbureau en werkt vaak thuis, Dankzij het Danfoss Link™ systeem kan het gezin nu genieten van perfect verwarmde ruimtes, ongeacht waar in huis ze zich bevinden. Oververwarmde ruimtes zijn verleden tijd.

De oorspronkelijke situatie van het gezin uit Duisburg

Het stel had het huis met drie verdiepingen in Duisburg in 2005 gekocht. Omdat het al 50 jaar oud was, was een complete renovatie noodzakelijk. Als onderdeel van de renovatiewerkzaamheden werd er centrale verwarming geïnstalleerd, maar de bewoners waren niet tevreden over de flexibiliteit van het systeem. Het gewenste comfortniveau werd pas behaald toen ze een Danfoss Link™ systeem installeerden.

familiebillede.png

De Danfoss Link™ oplossing

  • bullit.png 13 Danfoss Link™ Connect Radiatorthermostaten 

  • bullit.png Een Danfoss Link™ CC Centrale regelaar kan worden gebruikt om alle radiatorthermostaten draadloos te regelen, wat betekent dat de temperatuur in elke ruimte afzonderlijk kan worden ingesteld. Onderzoek heeft aangetoond dat er met een Danfoss Link™ systeem gemiddeld 30% kan worden bespaard op de verwarmingskosten. 

  • bullit.png Met de Danfoss Link™ App kan de temperatuur in elke ruimte op afstand en vanaf elke locatie worden geregeld. 

  • bullit.png De Danfoss Link™ App Helpdesk biedt technische ondersteuning voor alle vragen over wifi en de functies van de app. 


Flexibele opties voor bediening op afstand

Sinds de Danfoss Link™ App beschikbaar is, kunnen verwarmingssystemen nog flexibeler worden geregeld. De app is eenvoudig op uw smartphone te downloaden en communiceert draadloos met de Danfoss Link™ CC Centrale regelaar. Voor het gezin uit Duisburg betekent dit dat ze hun verwarmingssysteem op elk gewenst moment kunnen aanpassen, ook als ze niet thuis zijn.

Offer received from an installer: