Smart Heating by Danfoss

Smart Heating draait om
volledige controle

  • how-works-icon-1.png

    Een comfortabeler huis

    Verhoogt het comfort van uw huis door te zorgen voor de juiste temperatuur op het juiste moment

  • how-works-icon-2.png

    Hogere energiebesparing

    Bespaart tot 30% verwarmingskosten door ruimtetemperaturen op intelligente wijze aan te passen aan uw ritme

  • how-works-icon-3.png

    Eenvoudig te gebruiken en te regelen

    Biedt een uitstekende gebruikerservaring en is eenvoudig te bedienen via de gratis Danfoss app op uw smartphone

Stem uw verwarming af op uw dagritme

21 °C

's Ochtends

Nog voordat u wakker wordt, heeft uw Smart Heating oplossing automatisch de kamertemperatuur verhoogd om te zorgen voor een aangenaam en comfortabel begin van de dag.

06:30 Opstaan

07:30 Tijd om van huis te gaan

's Avonds

De snelste manier om energie te besparen, is om simpelweg de temperatuur te verlagen als u minder verwarming nodig hebt. Het is een goed idee om de temperatuur in huis te verlagen als u 's nachts slaapt.

22:30 Bedtijd

06:30 Opstaan

Wekelijks ritme

Programmeer de tijdsinstellingen voor ruimtes in een living zone in één overzicht. Selecteer een dag en wijzig de instelling.

Zo simpel is het.

We brengen 90% van onze tijd binnen door – en het liefst zo comfortabel mogelijk

Ons innovatieve assortiment smart heating oplossingen maken het voor u eenvoudig om het binnenklimaat in uw huis naar een nieuw comfortniveau te tillen. De temperatuur wordt automatisch afgestemd op uw levensstijl, zodat u altijd verzekerd bent van de juiste temperatuur op het juiste moment.

Volledige controle over uw binnenklimaat
via uw smartphone

Download de Danfoss Link™ App of de Danfoss Eco™ App direct op uw smartphone en probeer hem vandaag nog uit in de demomodus.

 

Wekelijks ritme

Kies de handige voorgeprogrammeerde energiebesparende programma's of creëer zelf een programma dat geheel is afgestemd op uw levensritme, en met uw smartphone regelt u de verwarming precies zoals u wilt.

Afwezigheidsmodus

Hebt u uw volgende vakantie al gepland? Gebruik de Danfoss App om een tijd en datum in te stellen voor maximale energiebesparing tijdens uw afwezigheid. Begin meteen met relaxen. Begin meteen met besparen.

Afwezig

Wanneer u niet thuis bent, wordt de temperatuur in uw huis verlaagd, waardoor u verzekerd bent van een maximale energiebesparing.

Living Zone

Met de Danfoss App kunt u de verwarming in uw huis op simpele en intuïtieve wijze regelen. Voor een eenvoudige bediening kunt u afzonderlijke temperaturen instellen voor elke ruimte of in zones ingedeelde groepen van ruimtes.

  • how-works-icon-4.png

    75 jaar verwarmingservaring

    Bij Danfoss zetten we onze kennis en ervaring om in betrouwbare en toekomstbestendige smart heating oplossingen

    Learn more about Danfoss expertise

  • how-works-icon-5.png

    Eenvoudig te installeren

    Onze oplossingen zijn eenvoudig te installeren. In de meeste gevallen zijn er slechts vier stappen nodig om het systeem volledig werkend te krijgen.

    Learn more about installation

  • how-works-icon-6.png

    Begin klein, breid steeds verder uit

    Met de Smart Heating producten van Danfoss kunt u uw smart heating systeem in de loop der tijd uitbreiden.

    Learn more about Smart Heating

U kunt elk huis slimmer verwarmen

Heeft u hulp nodig om de juiste oplossing te vinden?
In 4 eenvoudige stappen vindt u alles wat u nodig hebt

Start hier

Waar koopt u een Danfoss Smart Heating oplossing?

Online kopen
Direct thuis afgeleverd

Vind een webshop

Vind onze producten bij een
verkooppunt bij u in de buurt

Zoek winkel

Vind een
professionele installateur

Installateur zoeken

Offer received from an installer: