Smart Heating by Danfoss

Bespaar tot 30%
op uw verwarmingskosten

Bereken uw besparing

Uw huidige situatie?

savings-termostat-icon.png
Radiatorthermostaat
savings-termostat-old-icon.png
+15 jaar oude radiatorthermostaat
savings-manual-icon.png
Handafsluiter

Nieuwe situatie

savings-after-image.png (1)
Connect Radiatorthermostaat toevoegen
savings-after-image-2.png (1)
Voeg een Danfoss Eco™ of Connect Radiatorthermostaat toe
savings-after-image.png (1)
Connect Radiatorthermostaat toevoegen

Energiebesparing


Tot

16%

energiebesparing is eenvoudig te realiseren *


Tot

23%

energiebesparing is eenvoudig te realiseren *


Tot

46%

energiebesparing is eenvoudig te realiseren *

* Deze berekening is gebaseerd op een gemiddelde woning in Duitsland. Dit zijn veelal comfortabele, weersafhankelijk geregelde cv-installaties. Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met isolatie, toegepaste bouwmaterialen, ramen of leeftijd van het specifieke huis. Bovendien wordt er bij de berekening ook geen rekening gehouden met externe factoren zoals buitentemperatuur, het gebruik van een open haard, windkracht enz.

U kunt elk huis slimmer verwarmen

Heeft u hulp nodig om de juiste oplossing te vinden?
In 4 eenvoudige stappen vindt u alles wat u nodig hebt

Start hier

Onze 5 beste tips en trucs voor slimmer verwarmen

  • c_icon16.png

    Als u uw oude radiatorthermostaten (ouder dan 15 jaar) vervangt door intelligente Danfoss radiatorthermostaten, kunt u tot 30% besparen op uw verwarmingskosten.

  • c_icon16.png

    Verlaag de temperatuur 's nachts of als u naar uw werk bent naar 17 °C.

  • c_icon18.png

    Als u verschillende temperaturen instelt voor diverse ruimtes, vergeet dan niet om de tussendeuren te sluiten.

  • c_icon16.png

    Stel op uw nieuwe thermostaten dezelfde temperatuur in als op de oude.

  • c_icon17.png

    Activeer de vakantiemodus als u op vakantie gaat

Waar koopt u een Danfoss Smart Heating oplossing?

Online kopen
Direct thuis afgeleverd

Vind een webshop

Vind onze producten bij een
verkooppunt bij u in de buurt

Zoek winkel

Vind een
professionele installateur

Installateur zoeken

Offer received from an installer: