Viedā apkure no Danfoss

Danfoss Eco™

zina, kad jums jānodrošina komfortabls siltums.


Danfoss Eco™ ir balsotāju izvēles uzvarētāji Dānijas Dizaina balvai 2018

Ieteicamā mazumtirdzniecības cena no €39,90

Pirkt tūlīt

Kā darbojas Danfoss Eco?

Noskatieties filmu, lai to uzzinātu

Labākie savā klasē

Temperatūras stabilitāte uzlabotam
komfortam un enerģijas ietaupījumiem

 

Danfoss Eco™ lietotne
- vienkārša jūsu termostata kontrole

Jūs varat vienkārši lejupielādēt Danfoss Eco™ lietotni
bez maksas un izmēģināt to demo režīmā

4 vienkārši uzstādīšanas soļi, un jūs esat gatavi

  1. 1

    Atvienojiet savu veco termostatu no radiatora

    vector-smart-object2.png
  2. 2

    Izvēlieties atbilstošo adapteri un piestipriniet to pie vārsta

    vector-smart-object4.png
  3. 3

    Piestipriniet jauno Danfoss Eco™ un pagrieziet, līdz dzirdat klikšķi

    vector-smart-object1.png
  4. 4

    Lejupielādējiet Danfoss Eco™ lietotni un iestatiet sava termostata grafiku

    vector-smart-object3.png

 

Danfoss EcoTM  ir savietojams ar 90% visu radiatoru vārstu

Kāda tipa vārsti ir jūsu radiatoriem?

Manuālais vārsts
Termostatiskais radiatora vārsts

Manuālais vārsts

Ja jūsu radiatoriem ir regulatori, kas nav termostatiski, pirms Danfoss EcoTM uzstādīšanas Jums būs jānomaina vārsti. Mēs iesakām vārstu nomaiņai izmantot profesionāla santehniķa pakalpojumus.

Termostatiskais radiatora vārsts

Ja jūsu radiatorus vada ar termostatisko sensoru, jūs varat vienkārši uzstādīt viedo Danfoss Eco™ termostatu. The Danfoss EcoTM ietver adapterus Danfoss standarta radiatoru vārstiem (RA, RAV, RAVL, RTD), kā arī ar citiem vārstiem noTA Heimeier, Honeywell, Oventrop (M30x1.5), Herz, Giacomini, CaleDanfoss EcoTMffi, Comap, Orkli and MMA.

Produkta apraksts

Danfoss Eco™ ir vienkāršs viedās apkures veids radiatoriem. Jaunajam un uzlabotajam termostatam ir ilgmūžīgs un elegants dizains.

180 grādu rotējošs displejs vienkāršo termostata displeja nolasīšanu no jebkura leņķa. Un, ja izvēlaties savu Danfoss Eco™ termostatu noregulēt manuāli, jūs varat izmantot pagriešanas ripu, lai iestatītu vēlamo temperatūru.

180-display.png

Galvenās iespējas

  • c_icon16.png Ietaupiet līdz pat 30% no enerģijas
    (moderna apkures kontroles programmatūra)
  • 9_banner_specIcons2_120_120.png Jūsu radiatora apkures kontrole mājās
    - ieplānota, lai atbilstu jūsu dzīves ritmam
  • 9_banner_specIcons3_120_120.png Vienkārša katra atsevišķā radiatora kontrole,
    izmantojot viedtālruņa lietotni ar Bluetooth tehnoloģiju
  • 9_banner_specIcons4_120_120.png Bluetooth termostata programmēšanai
    < 10m
  • c_icon14.png Vienkārša un ātra uzstādīšana
  • 9_banner_specIcons6_120_120.png Zems trokšņu līmenis
    < 30dB
  • 9_banner_specIcons7_120_120.png Manuāla termostata regulēšana
    ar pagriežamu ripu
  • savings-icon-4.png

    Datu
    šifrēšana

    Bezvadu savienojumu ar jūsu Danfoss Eco™ termostatu sistēmu aizsargā jaunākā šifrēšanas tehnoloģija

  • savings-icon-5.png

    Drošība, izmantojot PIN kodu

    Lietotāja piešķirts PIN kods nodrošina, ka tikai pilnvarotas personas var veikt izmaiņas sistēmā

  • savings-icon-6.png

    Personas
    dati

    Lietotāja dati, piemēram, temperatūra vai iestatījuma punkti, tiek uzglabāta vienīgi termostatā un vienīgi jūs varat tai piekļūt

Labāk būt piesardzīgiem, nevis nožēlot neizdarīto

Līdztekus datu aizsardzībai, kas tiek nodrošināta, kamēr norit saziņa starp jūsu viedtālruni un Danfoss Eco™ termostatu, mēs nodrošinām arī augstākā līmeņa aizsardzību, nepārtraukti uzraugot un uzlabojot mūsu tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus.

 

Kā saņemt Danfoss Eco™?

Iegādājieties tiešsaistē. Piegādāts uz jūsu mājām.

Pirkt tiešsaistē

Iegādājieties šodien no sava vietējā mazumtirgotāja

Atrast veikalu

Atrodiet
profesionālu uzstādītāju

Atrast uzstādītāju

Offer received from an installer: