Viedā apkure no Danfoss

Danfoss Link™ HC zemgrīdas ūdens apkures regulators

Vieda zemgrīdas apkure

Ar radio pārraides tehnoloģiju un divvirzienu komunikāciju pieslēgumā ar Danfoss Link™ CC vadības pulti

Ūdens zemgrīdas apkures sistēmu viedā regulēšana

Produkta priekšrocības

Danfoss Link™ HC regulators ūdens zemgrīdas apkurei bezvadu tehnoloģijā savienojas ar Danfoss Link™ CC vadības pulti, lai regulētu ūdens zemgrīdas apkures sistēmas. Sistēma nodrošina vairākas funkcijas individuālai temperatūras regulēšanai, lai sasniegtu optimālu komfortu ar maksimālu enerģijas ietaupījumu.

Uzstādīšanu ir ieteicams veikts profesionālam uzstādītājam.

img11.png

Produkta iespējas

  • 43-wireless-two-way-communcation.png Divvirzienu bezvadu komunikācija 868 MHz
  • 44-short-circuit-proof-24v-outputs-with-led.png 24 V izejas ar LED, nodrošinātas pret īsslēgumu
  • 46-switching-relay-for-pump-and-boiler-control.png Slēdža relejs sūkņa un apkures katla vadībai
  • 47-automatic-self-diagnosed-error.png Automātiskā pašdiagnostikas funkcija ar kļūdas ziņojumu
  • 48-input-on-off-for-heating-and-cooling.png Ievade (on/off) apkurei/dzesēšanai un klātbūtnes/prombūtnes režīmam
  • 49-version-for-five-or-ten-danfosslink-rs-thermostats.png Piecu līdz desmit pret īsslēgumu nodrošinātu izeju versija
Download technical data sheet

Download Quick start guide

Kontrolējiet jūsu mājas apkuri vienkārši un no jebkuras vietas
Jūsu viedtālruņa risinājums

Uzziniet vairāk par Danfoss Link™ App

Jūs varat lejupielādēt Danfoss Link™ lietotni
savā viedtālrunī un to izmēģināt demo režīmā.

Mūsu risinājumi ir viegli uzstādāmi

Apmeklējiet mūsu uzstādīšanas lapu
un
atrodiet jums nepieciešamo informāciju

Lasīt vairāk

Kā iegūt Danfoss viedās apkures risinājumu

Iegādājieties tiešsaistē. Piegādāts uz jūsu mājām.

Pirkt tiešsaistē

Iegādājieties šodien no sava vietējā mazumtirgotāja

Atrast veikalu

Atrodiet
profesionālu uzstādītāju

Atrast uzstādītāju

Offer received from an installer: