Viedā apkure no Danfoss

Danfoss Link™
FT grīdas termostats

Siltas pēdas garantētas!

Elektroniskā slēdža relejs elektriskajai zemgrīdas apkurei

Sabalansēta temperatūras kontrole augstākam komfortam

Produkta priekšrocības

Danfoss Link™ FT grīdas termostats bezvadu tehnoloģijā savienojas ar Danfoss Link™ CC vadības pulti un nodrošina vienmērīgu temperatūru elektriskai zemgrīdas apkures sistēmai.

Uzstādīšanu ir ieteicams veikts profesionālam uzstādītājam.

img12.png

Produkta iespējas

  • 41-wireless-connection-to-the-danfosslink-cc-central-controller.png Bezvadu savienojums ar Danfoss Link™ CC vadības pulti
  • c_icon8.png Grīdas temperatūras sensors
  • 42-15a-switching-capacity-4a-inductive-load-lightning.png 15 A slēdža slodze, 4 A induktīvā slodze

Kontrolējiet jūsu mājas apkuri vienkārši un no jebkuras vietas
Jūsu viedtālruņa risinājums

Uzziniet vairāk par Danfoss Link™ App

Jūs varat lejupielādēt Danfoss Link™ lietotni
savā viedtālrunī un to izmēģināt demo režīmā.

Mūsu risinājumi ir viegli uzstādāmi

Apmeklējiet mūsu uzstādīšanas lapu
un
atrodiet jums nepieciešamo informāciju

Lasīt vairāk

Kā iegūt Danfoss viedās apkures risinājumu

Iegādājieties tiešsaistē. Piegādāts uz jūsu mājām.

Pirkt tiešsaistē

Iegādājieties šodien no sava vietējā mazumtirgotāja

Atrast veikalu

Atrodiet
profesionālu uzstādītāju

Atrast uzstādītāju

Offer received from an installer: