Viedā apkure no Danfoss

Danfoss Link™
Connect termostats

Viedais termostats katra atsevišķā radiatora kontrolei

Produkta priekšrocības

Danfoss Link™ Connect is vieds elektronisks radiatora termostats. Lietojot kopā ar Danfoss Link™ centrālo vadības pulti, tas nodrošina patīkamu siltumu ar augstāko energoefektivitātes līmeni. To var uzstādīt ātri un vienkārši un ar bezvadu tehnoloģijas palīdzību pieslēgt CC vadības pultij. Iebūvētais displejs ļauj Connect termostatu lietot vienkārsi ar precīziem iestatījumiem.

Savietojams ar 90% visu radiatoru vārstu
Danfoss Link™ Connect termostats ir savietojams ar Danfoss standarta radiatoru vārstiem (RA, RAV, RAVL, RTD), kā arī ar citiem vārdiem (M30x1.5: TA Heimeier, Honeywell, Oventrop, Herz, Giacomini, Caleffi, Oras, Comap, Orkli, MMA).

img2.png

Produkta iespējas

  • c_icon24.png Pretaizsalšanas funkcija
  • 34-self-learning-function-for-heating-and-cooling.png Apkures un bezapkures laika automātiskā adaptīvā funkcija
  • c_icon26.png Precīza temperatūras vadība PID
  • 33-variable-temperature-reduction-in-intervals.png Mainīgās temperatūras samazinājums ar 0.5°C intervāliem
  • 35-max-and-min-temperature-limiter.png Maks. / min. temperatūras ierobežojums
  • 36-adjustable-heating-pause.png Regulējamas pauzes apkures režīmi
  • c_icon22.png Bērnu drošības slēdzene
  • c_icon18.png Atvērta loga atpazīšana
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Barošana ar divām standarta AA baterijām
  • c_icon23.png Baterijas kalpošanas laiks – līdz pat 2 gadiem
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Baterijas statusa displejs ar brīdinājumu par jaudas samazināšanos

Danfoss Link™ Connect termostats ir pasaulē pirmais elektroniskais radiatoru termostats, kas saņēmijs eu.bac sertifikātu.

Download technical data sheet

Download Quick start guide

Danfoss Link viedā inovācija

Salīdzinot ar citiem līdzīgiem produktiem, Danfoss Link™ nodrošina temperatūras stabilitāti un tādējādi arī paaugstinātu komfortu un enerģijas ietaupījumu

Citas apkures kontroles sistēmas nereti rada jūtamas temperatūras izmaiņas telpā. Taču ne ar Danfoss Link. Danfoss Link reaģē ātri un precīzi, tas vienmēr uztur telpā stabilu vēlamo temperatūru, tādējādi nodrošinot apkures izmaksu samazināšanos, nemazinot komfortu.

Kontrolējiet jūsu mājas apkuri vienkārši un no jebkuras vietas
Jūsu viedtālruņa risinājums

Uzziniet vairāk par Danfoss Link™ App

Jūs varat lejupielādēt Danfoss Link™ lietotni
savā viedtālrunī un to izmēģināt demo režīmā.

Mūsu risinājumi ir viegli uzstādāmi

Apmeklējiet mūsu uzstādīšanas lapu
un
atrodiet jums nepieciešamo informāciju

Lasīt vairāk

Kā iegūt Danfoss viedās apkures risinājumu

Iegādājieties tiešsaistē. Piegādāts uz jūsu mājām.

Pirkt tiešsaistē

Iegādājieties šodien no sava vietējā mazumtirgotāja

Atrast veikalu

Atrodiet
profesionālu uzstādītāju

Atrast uzstādītāju

Offer received from an installer: