Smart Heating da Danfoss

Danfoss Eco™

sa quando tenerti comodamente al caldo

Danfoss Eco™ vince il premio Danish Design Award nella categoria People's Choice. 

Acquista ora

Il migliore del settore

Temperatura stabile per un maggior
comfort e risparmio energetico

Semplice controllo
di ogni radiatore in casa via

Semplice da controllare
con l’App intuitiva
Danfoss Eco™ App

App Danfoss Eco™
il modo semplice per controllare il termostato

Puoi scaricare l’App Danfoss Eco™
gratuitamente e provarla in modalità demo

Installazione in 4 semplici passaggi e sei pronto a partire

  1. 1

    Scollega il vecchio termostato dal radiatore

    vector-smart-object2.png
  2. 2

    Trova l’idoneo adattatore e montalo sulla valvola

    vector-smart-object4.png
  3. 3

    Monta il nuovo Danfoss EcoTM e gira finché non si sente un clic

    vector-smart-object1.png
  4. 4

    Scarica l’App Danfoss EcoTM e programma il tuo termostato

    vector-smart-object3.png

Descrizione prodotto

Danfoss Eco™ è la soluzione semplice e intelligente di riscaldamento a radiatori. La nuova testina termostatica offre un design elegante, che dura nel tempo.

Il display integrato ruotabile di 180° rende più semplice la lettura da qualunque angolazione. E se preferisci regolare la tua testina termostatica Danfoss EcoTM manualmente, è possibile usare la rotella girevole per impostare la temperatura desiderata.

180-display.png

Caratteristiche principali

  • c_icon16.png Fino al 30% di risparmio energetico
    (software avanzato di gestione del riscaldamento)
  • 9_banner_specIcons2_120_120.png Controllo domestico del sistema di riscaldamento a radiatori:
    - programmato in base alle tue abitudini

     

  • 9_banner_specIcons3_120_120.png Semplice controllo di ogni radiatore tramite l'App sullo smartphone con tecnologia Bluetooth

     

  • 9_banner_specIcons4_120_120.png Bluetooth per la programmazione del termostato
    <10m
  • c_icon14.png Installazione semplice e veloce

     

  • 9_banner_specIcons6_120_120.png Livello di rumore ridotto
    < 30dB
  • 9_banner_specIcons7_120_120.png Regolazione manuale del termostato con rotella girevole

Sicurezza dei dati di Danfoss Eco™

La sicurezza dei dati del termostato Danfoss Eco™ e dell'App Danfoss è garantita. Il sistema è testato annualmente
da specialisti indipendenti.

  • savings-icon-4.png

    Cifratura dei dati

    Il collegamento wireless alla tua testina termostatica Danfoss Eco™ è protetto da un’innovativa tecnologia di cifratura.

  • savings-icon-5.png

    Codice PIN di sicurezza

    Un codice PIN assegnato all’utente assicura che solo gli utenti autorizzati possano apportare modifiche al sistema.

  • savings-icon-6.png

    Dati personali

    I dati dell’utente, quali la temperatura o i set point, vengono salvati solo nel termostato e solo l’utente ha accesso ad essi.

Meglio prevenire che curare

Oltre alla protezione dei dati nelle comunicazioni tra il tuo smartphone e il termostato Danfoss Eco™, garantiamo il più alto livello di sicurezza con un monitoraggio e un miglioramento continui delle nostre misure di sicurezza tecniche e organizzative.

 

Come ottenere Danfoss Eco™?

Acquista online.
Consegna a casa tua

Acquista qui

Acquistalo oggi presso il tuo
rivenditore di zona

Trova negozio

Trova un
installatore professionale

Contattaci

Offer received from an installer:

Devi inserire un indirizzo email valido