Smart Heating da Danfoss

Centralina idronica HC

per riscaldamento a pavimento

Danfoss Link™

Con tecnologia radio e comunicazione bidirezionale in collegamento con la centralina Danfoss Link™ CC

Regolazione intelligente degli impianti di riscaldamento idronici a pavimento

Vantaggi del prodotto

La centralina idronica Danfoss Link™ HC per riscaldamento a pavimento si collega in modalità wireless alla centralina Danfoss Link™ CC e viene utilizzata per controllare gli impianti di riscaldamento idronici a pavimento. Il sistema offre multiple funzioni per la regolazione individuale della temperatura, in modo da assicurare un comfort ottimale con il massimo risparmio energetico.

Si raccomanda che l'installazione venga eseguita da un installatore professionale.

img11.png

Caratteristiche del prodotto

  • 43-wireless-two-way-communcation.png Comunicazione wireless bidirezionale 868 MHz
  • 44-short-circuit-proof-24v-outputs-with-led.png Uscite 24 V protette da corto circuito con LED
  • 46-switching-relay-for-pump-and-boiler-control.png Relè di commutazione per il controllo di pompa e caldaia
  • 47-automatic-self-diagnosed-error.png Funzione automatica di autodiagnosi con messaggio di errore
  • 48-input-on-off-for-heating-and-cooling.png Ingresso (on/off) per il riscaldamento/raffreddamento e per la modalità presente/assente
  • 49-version-for-five-or-ten-danfosslink-rs-thermostats.png Versione per cinque o dieci uscite a prova di corto circuito
Scarica la scheda tecnica prodotto

Scarica la Guida rapida

Controlla facilmente il riscaldamento di casa ovunque ti trovi
App intuitiva per smartphone

Link App

Puoi scaricare la Danfoss Link™ App direttamente sul
tuo smartphone e provarla in modalità demo.

Soluzioni facili da installare

Visita la nostra pagina sulle installazioni per trovare le informazioni che cerchi

Supporto

Come ottenere una soluzione Smart Heating Danfoss?

Acquista online.
Consegna a casa tua

Acquista qui

Acquistalo oggi presso il tuo
rivenditore di zona

Trova negozio

Trova un
installatore professionale

Contattaci

Offer received from an installer:

Devi inserire un indirizzo email valido