Smart Heating da Danfoss

Termostato riscaldamento 

a pavimento

FT Danfoss Link™

Interruttore relè elettronico per riscaldamento a pavimento

Controllo bilanciato della temperatura per un maggiore comfort

Vantaggi del prodotto

Il termostato per riscaldamento a pavimento Danfoss Link™ FT si collega in modalità wireless con la centralina Danfoss Link™ CC e assicura un controllo uniforme della temperatura nei sistemi di riscaldamento radiante elettrico.

Si raccomanda che l'installazione venga eseguita da un installatore professionale.

img12.png

Caratteristiche del prodotto

  • 41-wireless-connection-to-the-danfosslink-cc-central-controller.png Collegamento wireless alla centralina Danfoss Link™ CC
  • c_icon8.png Sensore di temperatura pavimento

     

  • 42-15a-switching-capacity-4a-inductive-load-lightning.png Carico di commutazione 15 A, carico induttivo 4 A

Controlla facilmente il riscaldamento di casa ovunque ti trovi
App intuitiva per smartphone

Link App

Puoi scaricare la Danfoss Link™ App direttamente sul
tuo smartphone e provarla in modalità demo.

Soluzioni facili da installare

Visita la nostra pagina sulle installazioni per trovare le informazioni che cerchi

Supporto

Come ottenere una soluzione Smart Heating Danfoss?

Acquista online.
Consegna a casa tua

Acquista qui

Acquistalo oggi presso il tuo
rivenditore di zona

Trova negozio

Trova un
installatore professionale

Contattaci

Offer received from an installer:

Devi inserire un indirizzo email valido