Smart Heating da Danfoss

Danfoss Link™
Sensore ambiente RS

Illuminazione del display per visualizzare
la temperatura della stanza

Con tecnologia radio per connessione wireless alla centralina Danfoss Link™ CC

Testina elettronica per la 
misurazione della temperatura ambiente

Vantaggi del prodotto

Il sensore ambiente Danfoss Link™ RS misura la temperatura ambiente e la visualizza sul suo display integrato in un formato di facile lettura. È anche possibile impostare la temperatura desiderata sul dispositivo. Il sistema Danfoss Link™ mette in comunicazione attraverso la rete wireless le testine Connect Danfoss Link™ con la centralina Danfoss Link™ CC e trasmette in modalità wireless il valore misurato.

img7.png

Caratteristiche del prodotto

  • c_icon14.png Elevata flessibilità grazie al posizionamento libero
  • 39-central-controller-for-several-rooms-or-thermostats.png Design moderno e minimalista, controllo Touchscreen
  • 40-display-of-actual-and-setpoint-temperature.png Visualizza la temperatura effettiva e quella impostata
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Alimentazione tramite due batterie AA standard
  • c_icon23.png Durata della batteria di almeno 2 anni
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Disponibile con sensore di superficie a infrarossi (opzionale)
Scarica la scheda tecnica prodotto

Scarica la Guida rapida

Controlla facilmente il riscaldamento di casa ovunque ti trovi
App intuitiva per smartphone

Link App

Puoi scaricare la Danfoss Link™ App direttamente sul
tuo smartphone e provarla in modalità demo.

Soluzioni facili da installare

Visita la nostra pagina sulle installazioni per trovare le informazioni che cerchi

Supporto

Come ottenere una soluzione Smart Heating Danfoss?

Acquista online.
Consegna a casa tua

Acquista qui

Acquistalo oggi presso il tuo
rivenditore di zona

Trova negozio

Trova un
installatore professionale

Contattaci

Offer received from an installer:

Devi inserire un indirizzo email valido