Smart Heating da Danfoss

Danfoss Smart Heating
assicura un elevato livello di sicurezza dei dati

  • savings-icon-1.png

    80 anni di affidabilità

    Noi di Danfoss, trasformiamo la nostra esperienza in soluzioni di riscaldamento intelligenti e affidabili, di alta qualità e pronte per il futuro.

  • savings-icon-2.png

    Piattaforma dati sicura

    Le nostre soluzioni Smart Heating utilizzano la stessa piattaforma dati dei prodotti per l'home banking.

  • savings-icon-3.png

    Protezione contro gli hacker

    Tutte le nostre soluzioni hanno gli stessi standard di protezione di quelli utilizzati dal governo USA per tutelare le informazioni classificate.

 

Le nostre soluzioni Smart Heating
soddisfano i massimi requisiti in tema di privacy

Ovunque vi sia la necessità di scambiare dati, è importante garantire una comunicazione ai massimi livelli di sicurezza in modo da impedire l'accesso a dati personali o operativi a persone non autorizzate. Abbiamo preso misure adeguate per tutte le nostre soluzioni di riscaldamento intelligente per garantire la sicurezza dei dati in ogni momento.

  • savings-icon-4.png

    Crittografia dei dati

    La connessione wireless al vostro impianto di riscaldamento intelligente è protetta dalla più avanzata tecnologia di crittografia AES.

  • savings-icon-5.png

    Sicurezza attraverso codice PIN

    Un codice PIN assegnato dall'utente garantisce che solo le persone autorizzate possano effettuare modifiche al sistema.

  • savings-icon-6.png

    Privacy totale

    I dati dell'utente, come la temperatura o la programmazione degli orari, possono essere memorizzati nella testina, cui solo l'utente può accedere, oppure nel cloud, ma solo previo consenso dell'utente.

Meglio prevenire che curare

Oltre ad assicurare la protezione dei dati durante la comunicazione tra il tuo smartphone e i sistemi di riscaldamento intelligenti Danfoss, garantiamo il massimo livello di sicurezza. Per offrire questo livello di sicurezza siamo costantemente impegnati a monitorare e migliorare le nostre misure di sicurezza tecnica e organizzativa.

sicher-ist-sicher_1500x800.png

Altre misure di protezione dei dati

  • bullet-blue.png Archiviazione dati nel cloud solo previo consenso dell'utente
  • bullet-blue.png Protezione contro gli hacker utilizzando gli stessi standard del governo USA per la protezione delle informazioni classificate.
  • bullet-blue.png Test di sicurezza indipendenti eseguiti da esperti in protezione dati esterni per garantire la stabilità e la resistenza del sistema contro attacchi esterni
  • bullet-blue.png Analisi costante del codice software per assicurare che non vi siano backdoor.
  • bullet-blue.png La protezione fisica con codice PIN garantisce che solo gli utenti autorizzati possano effettuare modifiche ai sistemi intelligenti Danfoss.
  • bullet-blue.png La protezione con codice PIN garantisce che solo gli utenti autorizzati possano effettuare modifiche ai sistemi di riscaldamento intelligenti Danfoss.

Ogni abitazione può essere riscaldata in modo più intelligente

Ti serve aiuto per trovare la giusta soluzione?
5 facili passaggi e saprai tutto quello che ti serve

Trova la soluzione più adatta per la tua abitazione

Riscaldamento a radiatori o a pavimento,
il Sistema Completo Smart Heating

 

Scopri qui la nostra gamma

Come ottenere una soluzione Smart Heating Danfoss?

Acquista online.
Consegna a casa tua

Acquista qui

Acquistalo oggi presso il tuo
rivenditore di zona

Trova negozio

Trova un
installatore professionale

Contattaci

Offer received from an installer:

Devi inserire un indirizzo email valido