Smart Heating by Danfoss

Thermostat
Danfoss Link™ Connect

Un thermostat intelligent pour un pilotage simplifié de chaque radiateur

Grâce à son écran convivial, il vous permet d'ajuster la température souhaitée manuellement ou à distance, où que vous soyez, grâce à l'application gratuite Danfoss Link™ pour Android et iOS

Tête électronique intelligente pour la plupart des vannes courantes

Avantages du produit

Le thermostat Danfoss Link™ Connect est une tête électronique intelligente. En combinaison avec le régulateur central Danfoss Link™ CC, il garantit une chaleur agréable et une efficacité énergétique maximale. Il peut s'installer rapidement et facilement, et se connecter sans fil au régulateur central CC. Grâce à son écran intégré, le thermostat Connect offre une utilisation simple et intuitive, avec des réglages précis.

Compatible avec 90 % des robinets de radiateur
Le thermostat Danfoss Link™ Connect convient aux robinets de radiateur standard de Danfoss (RA, RAV, RAVL, RTD) ainsi qu'aux robinets d'autres marques (M30x1.5 : TA Heimeier, Honeywell, Oventrop, Herz, Giacomini, Galeffi, Oras, Comap, Orkli, MMA).

img2.png

Caractéristiques du produit

  • c_icon24.png Fonction antigel
  • 34-self-learning-function-for-heating-and-cooling.png Fonction d'auto-apprentissage des périodes de chauffage ou non
  • c_icon26.png Régulation PID précise
  • 33-variable-temperature-reduction-in-intervals.png Réduction variable de la température avec des intervalles de 0,5 °C
  • 35-max-and-min-temperature-limiter.png Limitation max./min. de la température
  • 36-adjustable-heating-pause.png Modes Hors gel ajustables
  • c_icon22.png Sécurité enfant
  • c_icon18.png Détection de fenêtre ouverte
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Tension d’alimentation via deux piles AA standard
  • c_icon23.png Durée de vie des piles : jusqu'à deux ans
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Affichage de l'état des piles avec avertissement en cas de faible tension d’alimentation

Le thermostat Danfoss Link™ Connect est la première tête électronique au monde à avoir obtenu la certification eu.bac.

Télécharger la fiche technique

Télécharger le Guide de démarrage rapide

Danfoss LinkL'innovation intelligente

Comparé aux autres produits du marché, Danfoss Link™ garantit une température stable pour un meilleur confort et encore plus d’économies d’énergie

Avec d'autres régulateurs de chauffage, on observe souvent d'importantes variations de la température. Mais pas avec Danfoss Link. Grâce à sa réactivité rapide et précise, Danfoss Link maintient toujours une température stable dans la zone souhaitée, pour vous permettre de réduire vos dépenses de chauffage sans compromettre votre confort.

Régulez facilement le chauffage de votre habitation, où que vous soyez
Votre solution intuitive pour smartphone

Apprenez-en plus grâce à l'application Danfoss Link™

Vous pouvez télécharger l'application Danfoss Link™ directement
sur votre smartphone et la tester en mode démo.

Nos solutions s'installent facilement

Visitez notre page d'installation
afin
de trouver l'information que vous recherchez

En savoir plus

Où trouver une solution de chauffage intelligent Danfoss ?

Achetez nos produits en ligne chez nos partenaires

 

 

Vous êtes un particulier ? Achetez ici Vous êtes un installateur ? Achetez ici

Offer received from an installer: