Smart Heating by Danfoss

Sonde d'ambiance
Danfoss Link™ RS

Écran éclairé affichant
la température de la pièce

Avec technologie radio pour une connexion sans fil au régulateur central Danfoss Link™ CC

Sonde électronique 
pour mesurer la température ambiante

Avantages du produit

La sonde d'ambiance Danfoss Link™ RS mesure la température ambiante dans une pièce définie et l'affiche dans un format lisible sur son écran intégré. Vous pouvez aussi régler la température souhaitée directement sur le dispositif. À l'aide de la connexion sans fil au système Danfoss Link™, elle communique avec les thermostats Danfoss Link™ Connect et avec le régulateur central Danfoss Link™ CC pour transmettre à distance la valeur mesurée. 

img7.png

Caractéristiques du produit

  • c_icon14.png Excellente flexibilité avec positionnement libre et repositionnement facile des thermostats d'ambiance
  • 39-central-controller-for-several-rooms-or-thermostats.png Dans le système Danfoss Link™, la sonde d'ambiance peut être réglée pour plusieurs pièces et radiateurs et définie comme la sonde d'ambiance centrale ou à distance
  • 40-display-of-actual-and-setpoint-temperature.png Affichage de la température réelle et de la température de consigne
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Tension d’alimentation via deux piles AA standard
  • c_icon23.png Durée de vie des piles : jusqu'à deux ans
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Affichage de l'état des piles avec avertissement en cas de faible tension d’alimentation
Télécharger la fiche technique

Télécharger le Guide de démarrage rapide

Régulez facilement le chauffage de votre habitation, où que vous soyez
Votre solution intuitive pour smartphone

Apprenez-en plus grâce à l'application Danfoss Link™

Vous pouvez télécharger l'application Danfoss Link™ directement
sur votre smartphone et la tester en mode démo.

Nos solutions s'installent facilement

Visitez notre page d'installation
afin
de trouver l'information que vous recherchez

En savoir plus

Où trouver une solution de chauffage intelligent Danfoss ?

Achetez nos produits en ligne chez nos partenaires

 

 

Vous êtes un particulier ? Achetez ici Vous êtes un installateur ? Achetez ici

Offer received from an installer: