Smart Heating by Danfoss

Je suis intelligent

Je suis Danfoss Link™

La solution la plus simple pour un chauffage intelligent

Un système – une tâche

Régulez la température ambiante de votre maison ou appartement via une application sur votre smartphone. Vous pouvez à tout moment élargir le système Danfoss Link™ avec d'autres solutions. Tous nos produits se coordonnent pour vous offrir un confort optimal et un sentiment intense de bien-être au sein de votre habitation.

Danfoss Link
Régulateur central CC

Le régulateur central Danfoss Link™ CC est une unité de régulation centrale programmable qui pilote sans fil vos radiateurs et votre chauffage par le sol électrique ou hydraulique.

En savoir plus

Danfoss Link
Thermostat Connect

Le thermostat Danfoss Link™ Connect est une tête électronique intelligente. En combinaison avec le régulateur central Danfoss Link™ CC, il garantit une chaleur agréable et une efficacité énergétique maximale.

En savoir plus

Danfoss Link
Thermostat d'ambiance Icon™

Le thermostat d'ambiance Icon est un thermostat sans fil, compatible avec Danfoss Link™, servant à mesurer la température ambiante. Le design minimaliste des thermostats leur permet de disparaître  et de se fondre dans le décor lorsque l'écran n'est pas actif.

En savoir plus

Danfoss Link
FT thermostat

La sonde de dalle Danfoss Link™ FT a une connexion sans fil avec le régulateur central Danfoss Link™ CC et procure une température homogène des systèmes de planchers chauffant électriques.

En savoir plus

Danfoss Link
Thermostat HC

Le régulateur hydraulique Danfoss Link™ HC se connecte sans fil au régulateur central Danfoss Link™ CC pour réguler les systèmes de chauffage par le sol hydraulique.

En savoir plus

Danfoss Link
Répéteur RU

Le répétiteur Danfoss Link™ RU sert à étendre la portée radio entre le régulateur central, les thermostats de radiateur intelligents Connect et les autres composants du système.

En savoir plus

Cliquez ici pour voir le système en action


  • Régulateur central CC

  • Thermostat Connect

  • Thermostat d'ambiance Icon™

  • FT thermostat

  • Thermostat HC

  • Répéteur RU

Gardez toujours le contrôle de la température de votre habitation

Thermostat Danfoss Link™ Connect

Régulez votre confort, où que vous soyez

Thermostat d'ambiance Danfoss Link™ Icon

Une régulation intelligente du chauffage par le sol hydraulique

Régulateur hydraulique Danfoss Link™ HC

Régulez facilement le chauffage de votre habitation, où que vous soyez
Votre solution intuitive pour smartphone

Apprenez-en plus grâce à l'application Danfoss Link™

Vous pouvez télécharger l'application Danfoss Link™ directement
sur votre smartphone et la tester en mode démo.

Nos solutions s'installent facilement

Visitez notre page d'installation
afin
de trouver l'information que vous recherchez

En savoir plus

Où trouver une solution de chauffage intelligent Danfoss ?

Achetez nos produits en ligne chez nos partenaires

 

 

Vous êtes un particulier ? Achetez ici Vous êtes un installateur ? Achetez ici

Offer received from an installer: