Achetez nos produits en ligne chez nos partenaires
sait quand vous tenir bien au chaud
Danfoss Eco™ remporte la prestigieuse récompense Red Dot Communication Design 2018
Prix de vente conseillé : à partir de 39,90 €
Achetez dès maintenant
Regardez la vidéo pour le découvrir
Température stable pour un meilleur
confort et encore plus d'économies d'énergie
Un contrôle simplifié
de chaque radiateur depuis la maison
Un contrôle simplifié
grâce à l'application conviviale
Danfoss Eco
Quatre étapes d'installation simples et le tour est joué
Démontez votre ancienne tête de votre radiateur
Trouvez l'adaptateur approprié, puis montez-le sur le robinet
Montez la nouvelle têteDanfoss Eco™, puis faites-la pivoter jusqu'à ce que vous entendiez un clic
Téléchargez l'application Danfoss Eco™, puis programmez votre thermostat
Quels types de robinets avez-vous sur vos radiateurs ?
Si vos radiateurs sont équipés de têtes non thermostatiques ou de robinets de radiateur en partie basse, vous devrez remplacer vos corps de radiateurs avant d'installer le système Danfoss EcoTM. Nous recommandons de faire appel à un installateur professionnel.
Si vos radiateurs sont équipés de têtes thermostatiques, l'installation d'un thermostat intelligent Danfoss EcoTM ne posera pas de problème. Le système Danfoss EcoTM comprend des adaptateurs utilisés pour les têtes standard de Danfoss (RA, RAV, RAVL, RTD) et les têtes des marques suivantes : TA Heimeier, Honeywell, Oventrop (M30x1.5), Herz, Giacomini, Caleffi, Comap, Orkli et MMA.
Danfoss Eco™ est la solution simple pour un chauffage intelligent par radiateur. La nouvelle version de la tête présente une conception robuste et encore plus élégante.
Son écran intégré et pivotant à 180 degrés rend la tête facilement lisible sous tous les angles. Toutefois, si vous préférez régler votre tête Danfoss Eco™ manuellement, la molette vous permet de sélectionner la température souhaitée.
La connexion sans fil à votre tête Danfoss Eco™ est protégée par la technologie de chiffrement la plus avancée.
Un code PIN assigné par l’utilisateur garantit que seules les personnes autorisées peuvent apporter des modifications au système.
Les données des utilisateurs, comme la température et les points de consigne, sont uniquement stockées dans la tête, à laquelle vous seul pouvez accéder.
En plus de protéger les transmissions de données entre votre smartphone et le thermostat Danfoss Eco™, nous appliquons le niveau de sécurité le plus élevé en surveillant et améliorant en permanence nos mesures de sécurité techniques et organisationnelles.