Smart Heating by Danfoss

Une famille de quatre personnes contrôle facilement sa température ambiante dans toute la maison avec Danfoss Link™

Plus de confort et moins de consommation d'énergie grâce aux têtes électroniques intelligentes de Danfoss

La consommation d'énergie diminue de

28%

- et en plus, toute la famille est à l'abri des variations de température !

« La possibilité de régler la température dans chaque pièce à partir d'un point central permet aux propriétaires de contrôler la température ambiante de leur habitation à toute heure du jour ou de la nuit. Nous ne devons plus nous soucier de régler les thermostats à la hausse ou à la baisse : nous pouvons obtenir une chaleur agréable dans chaque pièce par le biais d'un simple bouton. »

Vivi, assistante de radiologie, Solbjerg

Une température ambiante optimale 

Après avoir construit leur nouvelle maison à Solbjerg, Vivi et Klaus ont connu des problèmes de régulation de la température pendant 10 ans. Après avoir examiné leurs options, ils ont choisi Danfoss Link™. Ils ne le regrettent pour rien au monde. La température ambiante de leur habitation s'est considérablement améliorée et lorsqu'ils rentrent chez eux, les pièces ont déjà été préchauffées à une température agréable.

Une température ambiante uniforme

Nous avons pu résoudre nos difficultés à maintenir une température constante par l'installation de thermostats Danfoss Link™ Connect. D'un point de vue pratique, les radiateurs et le chauffage par le sol peuvent se piloter via un système unique. Les fortes variations de température appartiennent désormais au passé.

Les dépenses de chauffage 
de la famille de Solbjerg

(six premiers mois)

 

 

Consommation précédente
Chauffage central sans thermostats Connect :
6 384,33 kWh = env. 381 €  

 

Consommation actuelle
Chauffage central avec thermostats Connect :
4 583,38 kWh = env. 274 €  

 

Économies
1 800,95 kWh pour un prix de 107 € environ ; soit une économie
de 28,2 % sur la consommation d'énergie.

Situation initiale de la famille de Solbjerg

La maison en briques de 163 m2 a été construite en 2000 et est équipée d'un chauffage central. Elle possède des radiateurs et un chauffage par le sol. En février 2012, la famille décide d'installer une solution Danfoss Link™ complète.

familiebillede.png

La solution Danfoss Link™

  • bullit.png Huit thermostats électroniques Danfoss Link™ Connect ont été installés sur l'ensemble des radiateurs de la maison. Le thermostat Connect coupe automatiquement chaque radiateur pendant environ 30 minutes dès qu'une baisse de la température due à l'ouverture des fenêtres est détectée.
  • bullit.png Un régulateur central avec un panneau de régulation contrôle automatiquement tous les thermostats de radiateur pour régler la température de chaque pièce individuellement. Danfoss Link™ propose toute une série de fonctions : par exemple, via la fonction Absence, la tête peut être réglée pour réduire la température durant la nuit ou quand personne n'est dans la maison.
  • bullit.png Quatre sondes d'ambiance RS mesurent la température de chaque pièce et veillent à maintenir la température souhaitée et paramétrée.
  • bullit.png Trois petits actionneurs TWA font partie du système de chauffage par le sol. 

  • bullit.png Un régulateur hydraulique Danfoss Link™ HC contrôle le chauffage par le sol.

Cerise sur le gâteau : les économies d'énergie 

Depuis l'installation du système Danfoss Link™, la famille de Solbjerg a la certitude de ne gaspiller aucune énergie en son absence. Les nouvelles têtes ont aussi des effets positifs sur leurs factures de chauffage. Depuis l'installation du système Danfoss Link™, les frais de chauffage de la famille ont diminué de 28 %.

Offer received from an installer: